Cilindro liscio serie MBY

Cilindro liscio serie MBY
[Caratteristiche]
· Stick-slip ridotto a basse velocità.
· Operazione stabile possibile anche a 5 mm/s (conforme a JIS B8377).
· Garantisce un basso attrito, anche durante il funzionamento bidirezionale.
· Leggero e con funzionalità migliorate (nuova struttura equivalente ai modelli standard).
· Intercambiabile (compatibilità di montaggio) con prodotti standard.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBYB32-200Z
MBYB32-400Z
MBYB40-150Z
MBYB40-250Z
MBYB40-500Z
MBYB40TF-50Z
MBYB50-250Z
MBYB50TF-600Z
MBYB63-150Z
MBYB63-400Z
MBYB63TF-25Z
MBYB63TF-75Z
MBYB80-125Z
MBYB80TF-75Z
MBYC40-75Z
MBYC50-200Z
MBYC63-200Z
MBYD40-100Z
MBYD50TF-100Z
MBYD50TF-200Z
MBYD63-240Z
MBYF63-75Z
MBYG40-100Z
MBYG40-125Z
MBYG63-75Z
MBYG63TF-75Z
MBYG80-75Z
MBYG80TF-75Z
MBYL32-400Z
MBYL40-150Z
MBYT100-700Z
MDBYB32-75Z
MDBYB32-100Z
MDBYB32-200Z
MDBYB32-500Z
MDBYB32TF-150Z
MDBYB40-150Z
MDBYB40-200Z
MDBYB40-300Z
MDBYB40TF-50Z
MDBYB40TF-400Z
MDBYB40TF-450Z
MDBYB50-50Z
MDBYB50-250Z
MDBYB50-320Z
MDBYB50-320Z-M9BWLS
MDBYB63-100Z
MDBYB63-150Z
MDBYB63-300Z
MDBYB63-350Z
MDBYB63-400Z
MDBYB80-100Z
MDBYB80TF-230Z
MDBYB100-200Z
MDBYB100TF-300Z
MDBYC63-400Z
MDBYF100-75Z
MDBYF100-75Z-M9BWL
MDBYL40-40Z
MDBYT32-185Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Ambiente, applicazioni Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support

196.95 €

1 26 giorni --Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteTipo base

230.56 €

1 26 giorni --Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteTipo base

199.35 €

1 26 giorni 40-Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteTipo base

220.97 €

1 26 giorni 40-Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteTipo base

264.10 €

1 26 giorni 40-Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteTipo base

177.71 €

1 26 giorni 40-Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7GSenza interruttore automaticoAssenteAssenteTipo base

312.19 €

1 26 giorni 50-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteTipo base

438.24 €

1 26 giorni 50-A basso attrito (Resistenza interna)-10~ 700.01~ 0.7G---Tipo base

326.65 €

1 26 giorni 63-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteTipo base

422.68 €

1 26 giorni 63-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteTipo base

278.58 €

1 26 giorni 63-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7GSenza interruttore automaticoAssenteAssenteTipo base

284.60 €

1 26 giorni 63-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7GSenza interruttore automaticoAssenteAssenteTipo base

357.79 €

1 26 giorni 80-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteTipo base

314.39 €

1 26 giorni 80-A basso attrito (Resistenza interna)-10~ 700.01~ 0.7G---Tipo base

193.40 €

1 26 giorni 40-Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssente-

303.89 €

1 26 giorni 50-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssente-

359.19 €

1 26 giorni 63-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssente-

198.11 €

1 26 giorni 40-Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssentePerno a U

267.77 €

1 26 giorni 50-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7GSenza interruttore automaticoAssenteAssentePerno a U

292.73 €

1 26 giorni 50-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7GSenza interruttore automaticoAssenteAssentePerno a U

378.37 €

1 26 giorni 63-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssentePerno a U

311.24 €

1 26 giorni 63-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteTipo flangia estremità asta

198.06 €

1 26 giorni 40-Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteFlangia lato testa

204.08 €

1 26 giorni 40-Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteFlangia lato testa

311.24 €

1 26 giorni 63-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteFlangia lato testa

311.24 €

1 26 giorni 63-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7GSenza interruttore automaticoAssenteAssenteFlangia lato testa

338.18 €

1 26 giorni 80-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteFlangia lato testa

355.39 €

1 26 giorni 80-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7GSenza interruttore automaticoAssenteAssenteFlangia lato testa

240.13 €

1 26 giorni --Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteTipo con piede assiale

208.92 €

1 26 giorni 40-Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteTipo con piede assiale

813.10 €

1 26 giorni 100-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automaticoAssenteAssenteTipo con perno di articolazione centrale

181.31 €

1 26 giorni --Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

184.98 €

1 26 giorni --Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

201.77 €

1 26 giorni --Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

252.21 €

1 26 giorni --Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

185.52 €

1 26 giorni --Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

204.19 €

1 26 giorni 40-Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

214.95 €

1 26 giorni 40-Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

236.65 €

1 26 giorni 40-A basso attrito (Resistenza interna)-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)--Tipo base

175.23 €

1 26 giorni 40-Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

258.23 €

1 26 giorni 40-Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

269.03 €

1 26 giorni 40155Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

240.18 €

1 26 giorni 50-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

319.45 €

1 26 giorni 50-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

355.42 €

1 26 giorni 50-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

385.76 €

1 26 giorni 50-Bassa velocità-0.01~ 0.7RcM9BW31 pzTipo base

303.81 €

1 26 giorni 63-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

335.10 €

1 26 giorni 63-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

392.73 €

1 26 giorni 63-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

391.47 €

1 26 giorni 63-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

431.11 €

1 26 giorni 63-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

336.27 €

1 26 giorni 80-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

396.08 €

1 26 giorni 80-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

476.71 €

1 26 giorni 100-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

534.27 €

1 26 giorni 100-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo base

444.56 €

1 26 giorni 63-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente-

429.56 €

1 26 giorni 100-Bassa velocità-10~ 700.01~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo flangia estremità asta

492.69 €

1 26 giorni 100-Bassa velocità-0.01~ 0.7RcM9BW32 pz.Tipo flangia estremità asta

192.11 €

1 26 giorni 40-Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo con piede assiale

235.31 €

1 26 giorni --Bassa velocità-10~ 700.02~ 0.7RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo con perno di articolazione centrale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Bloccaggio estremità NA Valvole NA
Swinging Receiving Metal Senza staffa Rod Tip Metal Fitting Senza staffa Tipo di connettore Assente

Supporto tecnico