Cilindro sinusoidale senza stelo, tipo slider: Cuscinetto a sfere, serie REAL

Cilindro sinusoidale senza stelo, tipo slider: Cuscinetto a sfere, serie REAL
Fornisce un trasporto rapido di pezzi sensibili agli urti.
Wafer a semiconduttore, circuito a cristalli liquidi, disco magnetico, prodotti in ceramica, prodotti in vetro.
[Caratteristiche]
· La guida integrata consente il carico diretto del carico.
· Tipo di tubazioni centralizzato che consolida le tubazioni su un lato della piastra.
· Può essere dotato di un interruttore automatico.
· Grazie all’adozione della boccola a ricircolo di sfere, è possibile ottenere un funzionamento stabile anche se viene aggiunto un carico sfalsato.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
REAL10-150
REAL10-200
REAL10-250
REAL10-300
REAL15-150
REAL15-200
REAL15-250
REAL15-300
REAL15-350
REAL15-400
REAL15-450
REAL15-500
REAL15-750
REAL20-1000
REAL20-200
REAL20-250
REAL20-300
REAL20-350
REAL20-400
REAL20-450
REAL20-500
REAL20-600
REAL20-660
REAL20-700
REAL20-800
REAL20-900
REAL25-1000
REAL25-1500
REAL25-200
REAL25-250
REAL25-250-F7PV
REAL25-300
REAL25-350
REAL25-400
REAL25-420
REAL25-440
REAL25-450
REAL25-460
REAL25-500
REAL25-600
REAL25-700
REAL25-800
REAL25TF-420
REAL32-1000
REAL32-1150
REAL32-1300
REAL32-200
REAL32-250
REAL32-300
REAL32-350
REAL32-400
REAL32-450
REAL32-500
REAL32-600
REAL32-600-A73HL
REAL32-700
REAL32-800
REAL40-1000
REAL40-1250
REAL40-1300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Port Screw Type Number of Switches Custom-made Specifications Model

626.21 €

1 26 giorni 2101 to 4.9368107734Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

640.69 €

1 26 giorni -1 to 4.9368107734Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

658.81 €

1 26 giorni 5301 to 4.9368107734Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

673.19 €

1 26 giorni 3001 to 4.9368107734Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

735.61 €

1 26 giorni 2105 to 9.2775159240Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

752.15 €

1 26 giorni -5 to 9.2775159240Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

770.61 €

1 26 giorni 5305 to 9.2775159240Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

791.44 €

1 26 giorni 3005 to 9.2775159240Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

807.82 €

1 26 giorni 3505 to 9.2775159240Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

826.37 €

1 26 giorni -5 to 9.2775159240Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

844.97 €

1 26 giorni 4505 to 9.2775159240Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

863.52 €

1 26 giorni -5 to 9.2775159240Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

974.89 €

1 26 giorni 7505 to 9.2775159240Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,332.42 €

1 26 giorni 1,00010 to 1912862011746RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

979.61 €

1 26 giorni -10 to 1912862011746RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,001.66 €

1 26 giorni 53010 to 1912862011746RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,023.69 €

1 26 giorni 30010 to 1912862011746RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,045.74 €

1 26 giorni 35010 to 1912862011746RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,067.79 €

1 26 giorni -10 to 1912862011746RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,089.82 €

1 26 giorni 45010 to 1912862011746RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,111.94 €

1 26 giorni -10 to 1912862011746RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,159.21 €

1 26 giorni 60010 to 1912862011746RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,200.10 €

1 26 giorni 66010 to 1912862011746RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,200.10 €

1 26 giorni 70010 to 1912862011746RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,244.19 €

1 26 giorni 80010 to 1912862011746RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,288.32 €

1 26 giorni 90010 to 1912862011746RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,528.16 €

1 26 giorni 1,00020 to 39.920862512754RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,760.98 €

1 26 giorni 1,50020 to 39.920862512754RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,155.77 €

1 26 giorni -20 to 39.920862512754RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,175.73 €

1 26 giorni 53020 to 39.920862512754RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,258.89 €

1 26 giorni 53020 to 39.920862512754RcF7PV0.52 pz.

1,198.94 €

1 26 giorni 30020 to 39.920862512754RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,222.15 €

1 26 giorni 35020 to 39.920862512754RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,245.29 €

1 26 giorni -20 to 39.920862512754RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,268.56 €

1 26 giorni 42020 to 39.920862512754RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,268.55 €

1 26 giorni 44020 to 39.920862512754RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,268.56 €

1 26 giorni 45020 to 39.920862512754RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,291.77 €

1 26 giorni 46020 to 39.920862512754RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,291.77 €

1 26 giorni -20 to 39.920862512754RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,338.18 €

1 26 giorni 60020 to 39.920862512754RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,384.61 €

1 26 giorni 70020 to 39.920862512754RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,431.08 €

1 26 giorni 80020 to 39.920862512754RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,268.56 €

1 26 giorni 42020 to 39.920862512754GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

2,316.10 €

1 26 giorni 1,00020 to 39.930100-15766RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

2,427.40 €

1 26 giorni 115020 to 39.930100-15766RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

2,490.65 €

1 26 giorni 1,30020 to 39.930100-15766RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,831.89 €

1 26 giorni -20 to 39.930100-15766RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,862.18 €

1 26 giorni 53020 to 39.930100-15766RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,887.15 €

1 26 giorni 30020 to 39.930100-15766RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,917.13 €

1 26 giorni 35020 to 39.930100-15766RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,947.52 €

1 26 giorni -20 to 39.930100-15766RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

1,977.73 €

1 26 giorni 45020 to 39.930100-15766RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

2,007.85 €

1 26 giorni -20 to 39.930100-15766RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

2,068.16 €

1 26 giorni 60020 to 39.930100-15766RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

2,114.47 €

1 26 giorni 60020 to 39.930100-15766RcA73H32 pz.

2,128.58 €

1 26 giorni 70020 to 39.930100-15766RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

2,188.94 €

1 26 giorni 80020 to 39.930100-15766RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

2,643.16 €

1 26 giorni 1,00040 to 57501364018778RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

2,858.56 €

1 26 giorni 125040 to 57501364018778RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

2,858.55 €

1 26 giorni 1,30040 to 57501364018778RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

Loading...

Informazioni di base

Tipo “Cilindro senza asta” Materiale tavola Lega di alluminio Giunto cilindro senza barra Magnetico
Ambiente d'esercizio Uso generico Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato duro Guida Boccola con cuscinetto a sfere
Velocità d'esercizio(mm/s) 50:: 300 Pressione di esercizio(MPa) 0,18 – 0,7 End Block Assente
Custom-made Assente

Supporto tecnico