Cilindro sinusoidale senza stelo, tipo base serie REA

Cilindro sinusoidale senza stelo, tipo base serie REA
Fornisce un trasporto rapido di pezzi sensibili agli urti.
Wafer a semiconduttore, circuito a cristalli liquidi, disco magnetico, prodotti in ceramica, prodotti in vetro.
[Caratteristiche]
· Ampia variazione da ⌀25 a ⌀63.
· Possibilità di corsa lunga.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno

REA25·32·40

Cartello cilindro senza stelo tipo base REA serie REA25/32/40 disegno schematico

REA50·63

Cartello cilindro senza stelo tipo base REA serie REA50/63 disegno schematico

Specifiche prodotto

Specifiche

Diametro interno del tubo (mm)2532405063
FluidoPneumatico
Pressione di prova1,05 MPa
Pressione di esercizio massima0,7 MPa
Pressione d’esercizio minima0,18 MPa
Temperatura ambiente e fluidoDa -10 a 60°C (senza congelamento)
Velocità pistone utilizzata (MAX.)Foglioappunti)50-300 mm/sec
LubrificazioneNon richiesto (non lubrificato)
Tolleranza della lunghezza della corsa (mm)0 a 250 st: (da 0 a +1) da 251 a 100 st: (da 0 a +1,4) da 1.001 a: (da 0 a +1,8)
Forza di tenuta (N)3635889221,4702,260

* La velocità di funzionamento del pistone sopra indica la velocità massima. Dall’inizio del movimento del corpo alla fine della corsa fino alla fine della corsa del cuscino sono necessari circa 0,5 secondi (un lato) o 1 secondo per entrambi i lati.

Tabella delle specifiche

REA25·32·40

Cartello cilindro senza stelo tipo base REA serie REA25/32/40 tavola standard

REA50·63

Cartello cilindro senza stelo tipo base REA serie REA50/63 tavolo standard
Codice componente
REA25-1000
REA25-1200
REA25-1400
REA25-1400-X324
REA25-160
REA25-200
REA25-2000
REA25-250
REA25-280
REA25-300
REA25-3000-XB11
REA25-350
REA25-400
REA25-420
REA25-450
REA25-500
REA25-530
REA25-550
REA25-600
REA25-650
REA25-700
REA25-725
REA25-800
REA25-900
REA32-1100
REA32-1200
REA32-1360
REA32-1400
REA32-1430
REA32-1505
REA32-1700
REA32-1750
REA32-1800
REA32-1900
REA32-200
REA32-2000
REA32-250
REA32-2500-XB11
REA32-2700-XB11
REA32-300
REA32-330
REA32-350
REA32-375
REA32-380
REA32-400
REA32-450
REA32-580
REA32-600
REA32-610
REA32-700
REA32-850
REA40-1000
REA40-1100
REA40-1400
REA40-1500
REA40-200
REA40-2000
REA40-240
REA40-250
REA40-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Custom-made

1,111.69 €

1 26 giorni 1,0001.270254646Assente

1,167.06 €

1 26 giorni 1,2001.270254646Assente

1,186.11 €

1 26 giorni 14001.270254646Assente

1,246.15 €

1 26 giorni 14001.270254646Specifiche Esterni senza lubrificazione (con guarnizione)

963.29 €

1 26 giorni -1.270254646Assente

963.29 €

1 26 giorni -1.270254646Assente

1,297.53 €

1 26 giorni 2,0001.270254646Assente

972.50 €

1 4 giorni 5301.270254646Assente

981.77 €

1 26 giorni 2801.270254646Assente

981.77 €

1 4 giorni 3001.270254646Assente

1,665.94 €

1 26 giorni 3,0001.270254646Tipo corsa lunga

991.03 €

1 26 giorni 3501.270254646Assente

1,000.37 €

1 4 giorni -1.270254646Assente

1,009.63 €

1 26 giorni 4201.270254646Assente

1,009.65 €

1 4 giorni 4501.270254646Assente

1,018.92 €

1 26 giorni -1.270254646Assente

1,037.40 €

1 26 giorni 5301.270254646Assente

1,037.40 €

1 26 giorni 5501.270254646Assente

1,037.39 €

1 26 giorni 6001.270254646Assente

1,056.06 €

1 26 giorni 6501.270254646Assente

1,056.06 €

1 26 giorni 7001.270254646Assente

1,074.68 €

1 26 giorni 7251.270254646Assente

1,074.66 €

1 26 giorni 8001.270254646Assente

1,093.15 €

1 26 giorni 9001.270254646Assente

1,462.24 €

1 26 giorni 1,1001.580-6060Assente

1,487.81 €

1 26 giorni 1,2001.580-6060Assente

1,538.73 €

1 26 giorni 13601.580326060Assente

1,538.73 €

1 26 giorni 14001.580-6060Assente

1,564.11 €

1 26 giorni 14301.580-6060Assente

1,589.90 €

1 26 giorni 15051.580-6060Assente

1,613.61 €

1 26 giorni 1,7001.580-6060Assente

1,639.15 €

1 26 giorni 17501.580-6060Assente

1,640.97 €

1 26 giorni 1,8001.580-6060Assente

1,666.48 €

1 26 giorni 1,9001.580326060Assente

1,232.40 €

1 26 giorni -1.580-6060Assente

1,692.06 €

1 26 giorni 2,0001.580-6060Assente

1,245.18 €

1 26 giorni 5301.580-6060Assente

1,929.69 €

1 26 giorni 2,5001.580-6060Tipo corsa lunga

1,985.52 €

1 26 giorni 27001.580-6060Tipo corsa lunga

1,257.94 €

1 26 giorni 3001.580-6060Assente

1,270.73 €

1 26 giorni 3301.580-6060Assente

1,270.69 €

1 26 giorni 3501.580-6060Assente

1,283.48 €

1 26 giorni 3751.580-6060Assente

1,283.48 €

1 26 giorni 3801.580-6060Assente

1,283.48 €

1 26 giorni -1.580-6060Assente

1,296.31 €

1 26 giorni 4501.580-6060Assente

1,334.34 €

1 26 giorni 5801.580-6060Assente

1,334.50 €

1 26 giorni 6001.580-6060Assente

1,360.05 €

1 26 giorni 6101.580-6060Assente

1,360.05 €

1 26 giorni 7001.580-6060Assente

1,411.13 €

1 26 giorni 8501.580-6060Assente

2,067.92 €

1 26 giorni 1,000292407070Assente

2,098.19 €

1 26 giorni 1,100292407070Assente

2,188.69 €

1 26 giorni 1400292407070Assente

2,218.81 €

1 26 giorni 1,500292407070Assente

1,826.55 €

1 26 giorni -292407070Assente

2,370.00 €

1 26 giorni 2,000292407070Assente

1,841.65 €

1 26 giorni 240292407070Assente

1,841.65 €

1 26 giorni 530292407070Assente

1,856.77 €

1 26 giorni 300292407070Assente

Loading...

Informazioni di base

Tipo “Cilindro senza asta” Materiale tavola Lega di alluminio Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg) 1 to 4.9
Giunto cilindro senza barra Magnetico Ambiente d'esercizio Uso generico Trattamento superficie tavola NA
Guida Tipo base Velocità d'esercizio(mm/s) 50:: 300 Pressione di esercizio(MPa) 0,18 – 0,7
Port Screw Type Rc

Supporto tecnico