Tavolo scorrevole ad aria, reversibile, serie MXQR

Tavolo scorrevole ad aria, reversibile, serie MXQR
[Caratteristiche]
· Le posizioni delle tubazioni e del regolatore possono essere modificate in loco in base allo stato dell’installazione.
· Guida e tavolo integrati.
· Utilizza una guida lineare del tipo a circolazione per un’elevata rigidità e precisione.
· Compatibile con la tavola scorrevole ad aria/serie MXQ.
· Ci sono 3 modi per installare il corpo principale.
· È stata aumentata la variazione di installazione ed è stata migliorata l’installabilità.
· Possibilità di montare l’ammortizzatore (tipo morbido/RJ a corsa breve) da ⌀8 a ⌀25.
· Possibilità di montare l’ammortizzatore (RB) su ⌀6.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MXQR6-10
MXQR6-10-A93L
MXQR6-10A
MXQR6-10AT
MXQR6-10B
MXQR6-10C
MXQR6-10CT
MXQR6-20
MXQR6-20-M9PSAPC
MXQR6-20A
MXQR6-20A-M9P
MXQR6-20AS
MXQR6-20AT
MXQR6-20B
MXQR6-20CS
MXQR6-20CSAT
MXQR6-20CT
MXQR6-30
MXQR6-30A
MXQR6-30AS-M9PL-X11
MXQR6-30B
MXQR6-30B-M9PL
MXQR6-30BT
MXQR6-30C
MXQR6-30CS
MXQR6-30CS-A93L
MXQR6-30CT
MXQR6-40
MXQR6-40A
MXQR6-40AS
MXQR6-40B
MXQR6-50
MXQR6-50A
MXQR6-50AS
MXQR6-50BS
MXQR6-50BT
MXQR6-50C
MXQR6-50C-M9BW
MXQR6-50CS
MXQR6-50CS-M9BVL
MXQR6-50CS-X11
MXQR6L-10
MXQR6L-10AS
MXQR6L-10AT
MXQR6L-10B
MXQR6L-10CS
MXQR6L-10CS-X11
MXQR6L-20
MXQR6L-20A
MXQR6L-20AT
MXQR6L-20B
MXQR6L-20C
MXQR6L-30
MXQR6L-30A
MXQR6L-30B
MXQR6L-40
MXQR6L-40CS-X11
MXQR6L-50
MXQR6L-50B
MXQR6L-50BS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Giunto cilindro senza barra Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Parallelismo tavola
(µm)
Port Screw Type Adjuster Option Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Custom-made Posizione supporto di livellamento alla spedizione

402.35 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.641.56Con giunto meccanico272025Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

448.65 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.641.56Con giunto meccanico272025Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: assenteA933Assente2 pz.AssenteLato destro

496.60 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.641.56Con giunto meccanico272025Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: regolatore (tappo di gomma)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

449.47 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.641.56Con giunto meccanico272025Vite MEstremità estensione: nessuno, regolatore (tappo di gomma)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

630.15 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.641.56Con giunto meccanico272025Vite MEstremità estensione: ammortizzatore (RB), estremità ritrazione: ammortizzatore (RB)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

496.60 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.641.56Con giunto meccanico272025Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di metallo), estremità ritrazione: regolatore (tappo di metallo)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

449.47 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.641.56Con giunto meccanico272025Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: regolatore (tappo di metallo)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

446.77 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.651.56Con giunto meccanico272030Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

527.10 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.651.56-272030Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: assenteM9P0.5M8 3 pin2 pz.AssenteLato destro

541.00 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.651.56Con giunto meccanico272030Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: regolatore (tappo di gomma)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

604.82 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.651.56Con giunto meccanico272030Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: regolatore (tappo di gomma)M9P0.5Assente2 pz.AssenteLato destro

493.89 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.651.56Con giunto meccanico272030Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

493.89 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.651.56Con giunto meccanico272030Vite MEstremità estensione: nessuno, regolatore (tappo di gomma)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

674.56 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.651.56Con giunto meccanico272030Vite MEstremità estensione: ammortizzatore (RB), estremità ritrazione: ammortizzatore (RB)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

493.89 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.651.56Con giunto meccanico272030Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di metallo), estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

541.02 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.651.56Con giunto meccanico272030Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di metallo), estremità ritrazione: regolatore (tappo di gomma)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

493.89 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.651.56Con giunto meccanico272030Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: regolatore (tappo di metallo)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

491.15 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.661.56Con giunto meccanico272035Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

585.39 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.661.56Con giunto meccanico272035Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: regolatore (tappo di gomma)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

640.98 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.661.56-272035Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: assenteM9P3Assente2 pz.Specifiche lunghe del bullone di regolazione (gamma regolabile: 15 mm)Lato destro

718.94 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.661.56Con giunto meccanico272035Vite MEstremità estensione: ammortizzatore (RB), estremità ritrazione: ammortizzatore (RB)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

790.27 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.661.56-272035Vite MEstremità estensione: ammortizzatore (RB), estremità ritrazione: ammortizzatore (RB)M9P3Assente2 pz.AssenteLato destro

608.97 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.661.56Con giunto meccanico272035Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: ammortizzatore (RB)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

585.39 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.661.56Con giunto meccanico272035Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di metallo), estremità ritrazione: regolatore (tappo di metallo)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

538.26 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.661.56Con giunto meccanico272035Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di metallo), estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

584.55 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.661.56Con giunto meccanico272035Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di metallo), estremità ritrazione: assenteA933Assente2 pz.AssenteLato destro

538.26 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.661.56Con giunto meccanico272035Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: regolatore (tappo di metallo)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

540.82 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.679.56Con giunto meccanico272040Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

635.06 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.679.56Con giunto meccanico272040Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: regolatore (tappo di gomma)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

587.95 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.679.56Con giunto meccanico272040Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

768.61 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.679.56Con giunto meccanico272040Vite MEstremità estensione: ammortizzatore (RB), estremità ritrazione: ammortizzatore (RB)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

587.76 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.689.56Con giunto meccanico272045Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

682.00 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.689.56Con giunto meccanico272045Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: regolatore (tappo di gomma)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

634.87 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.689.56Con giunto meccanico272045Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

702.94 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.689.56Con giunto meccanico272045Vite MEstremità estensione: ammortizzatore (RB), estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

705.58 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.689.56Con giunto meccanico272045Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: ammortizzatore (RB)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

682.00 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.689.56Con giunto meccanico272045Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di metallo), estremità ritrazione: regolatore (tappo di metallo)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

749.61 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.689.56Con giunto meccanico272045Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di metallo), estremità ritrazione: regolatore (tappo di metallo)M9BW0.5Assente2 pz.AssenteLato destro

634.87 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.689.56Con giunto meccanico272045Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di metallo), estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato destro

724.85 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.689.56Con giunto meccanico272045Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di metallo), estremità ritrazione: assenteM9BV3Assente2 pz.AssenteLato destro

666.19 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.689.56-272045Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di metallo), estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteSpecifiche lunghe del bullone di regolazione (gamma regolabile: 15 mm)Lato destro

402.35 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.641.56Con giunto meccanico272025Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

449.47 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.641.56Con giunto meccanico272025Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

449.47 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.641.56Con giunto meccanico272025Vite MEstremità estensione: nessuno, regolatore (tappo di gomma)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

630.15 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.641.56Con giunto meccanico272025Vite MEstremità estensione: ammortizzatore (RB), estremità ritrazione: ammortizzatore (RB)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

449.47 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.641.56Con giunto meccanico272025Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di metallo), estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

480.50 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.641.56-272025Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di metallo), estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteSpecifiche lunghe del bullone di regolazione (gamma regolabile: 15 mm)Lato sinistro

446.77 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.651.56Con giunto meccanico272030Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

541.02 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.651.56Con giunto meccanico272030Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: regolatore (tappo di gomma)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

493.89 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.651.56Con giunto meccanico272030Vite MEstremità estensione: nessuno, regolatore (tappo di gomma)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

674.56 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.651.56Con giunto meccanico272030Vite MEstremità estensione: ammortizzatore (RB), estremità ritrazione: ammortizzatore (RB)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

541.02 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.651.56Con giunto meccanico272030Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di metallo), estremità ritrazione: regolatore (tappo di metallo)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

491.15 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.661.56Con giunto meccanico272035Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

585.39 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.661.56Con giunto meccanico272035Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: regolatore (tappo di gomma)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

718.94 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.661.56Con giunto meccanico272035Vite MEstremità estensione: ammortizzatore (RB), estremità ritrazione: ammortizzatore (RB)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

540.82 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.679.56Con giunto meccanico272040Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

618.94 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.679.56-272040Vite MEstremità estensione: regolatore (tappo di metallo), estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteSpecifiche lunghe del bullone di regolazione (gamma regolabile: 15 mm)Lato sinistro

587.76 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.689.56Con giunto meccanico272045Vite MEstremità estensione: assente, estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

815.55 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.689.56-272045Vite MEstremità estensione: ammortizzatore (RB), estremità ritrazione: ammortizzatore (RB)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

702.94 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.689.56Con giunto meccanico272045Vite MEstremità estensione: ammortizzatore (RB), estremità ritrazione: assenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssenteLato sinistro

Loading...

Informazioni di base

Tipo Tipo di tavolo a forma di L Materiale tavola Alluminio Ambiente d'esercizio Uso generico
Trattamento superficie tavola Con trattamento termico Guida Guida lineare 1 asse Pressione di esercizio(MPa) 0,15 – 0,7

Supporto tecnico