Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DSC-C-M5-6
Tipo | Speed Controller | Profilo corpo principale | Gomito | Direzione di controllo | Meter-Out |
---|---|---|---|---|---|
Tipo giunto | Male thread + One-Touch Couplings | Materiale corpo principale | Polybutylene Terephthalate | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Materiale filettatura | Brass | Con manopola | Push Lock Calibrated | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0:: 60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.05–1.0 | Portata massima(L/min) | 0.9 | Flow Rate Characteristics | Portata standard |
Oil And Dust Resistant | Nessuno | Material Limit | Nessuno | Piping Size | M5 |
Compatible Tube Outer Diameter(φ) | 6 |
Si trova sulla pagina di Regolatore di velocità con quadrante, Serie DSC-C, tipo compatto, il codice articolo è il seguente: DSC-C-M5-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSC-C-M5-6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali