Cilindro idraulico di tipo tondo serie CHM (Codici componente)

Cilindro idraulico di tipo tondo serie CHM
[Caratteristiche]
· Leggero grazie all'adozione di tubo in alluminio e copertura in alluminio.
· Con interruttore automatico (CHDM).

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHDMB20-20
CHDMB20-25
CHDMB20-30
CHDMB20-35
CHDMB20-40
CHDMB20-45
CHDMB20-50
CHDMB20-75
CHDMB20-80
CHDMB20-90
CHDMB20-100
CHDMB20-100-B54
CHDMB20-125
CHDMB20-125-B54
CHDMB20-150-C73L
CHDMB20-155
CHDMB20-155-C73L
CHDMB20-160
CHDMB20-175-B54
CHDMB20-175-B54S
CHDMB20-195
CHDMB20-200
CHDMB20-200-B54
CHDMB20-210
CHDMB20-235
CHDMB20-250
CHDMB20-260
CHDMB20-300
CHDMB20-350
CHDMB20-400
CHDMB20-405
CHDMB20-500
CHDMB25-20
CHDMB25-25
CHDMB25-50
CHDMB25-60
CHDMB25-70
CHDMB25-75
CHDMB25-80
CHDMB25-100
CHDMB25-120
CHDMB25-125
CHDMB25-125-B54
CHDMB25-130
CHDMB25-140
CHDMB25-150
CHDMB25-150-B54
CHDMB25-150-C73L
CHDMB25-160
CHDMB25-175-B54S
CHDMB25-190
CHDMB25-200
CHDMB25-200-B54
CHDMB25-200-B54S
CHDMB25-250
CHDMB25-300
CHDMB25-500
CHDMB25-800
CHDMB32-10
CHDMB32-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cylinder Nominal Size
(φ)
Stroke
(mm)
Type of Support Operating Temperature Range
(°C)
Interruttore Conduttore
(m)
Numero di interruttori

124.23 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

124.23 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

128.47 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

128.47 €

1 26 giorni 2035Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

128.47 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

128.47 €

1 26 giorni 2045Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

128.47 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

132.60 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

136.73 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

136.73 €

1 26 giorni 2090Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

136.73 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

185.45 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 60B540.52 pz

140.97 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

189.71 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 60B540.52 pz

188.05 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 60C7332 pz

149.35 €

1 26 giorni 20155Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

190.68 €

1 26 giorni 20155Standard-10~ 60C7332 pz

149.34 €

1 26 giorni 20160Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

197.61 €

1 26 giorni 20175Standard-10~ 60B540.52 pz

170.89 €

1 26 giorni 20175Standard-10~ 60B540.51 pz

153.47 €

1 26 giorni 20195Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

153.47 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

201.74 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 60B540.52 pz

161.85 €

1 26 giorni 20210Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

161.85 €

1 26 giorni 20235Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

161.85 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

170.23 €

1 26 giorni 20260Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

170.23 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

178.65 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

186.97 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

195.42 €

1 26 giorni 20405Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

203.73 €

1 26 giorni 20-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

133.94 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

133.94 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

138.19 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

142.39 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

142.39 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

142.39 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

146.56 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

146.52 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

150.69 €

1 26 giorni 25120Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

150.69 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

199.44 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 60B540.52 pz

154.89 €

1 26 giorni 25130Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

154.89 €

1 26 giorni 25140Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

154.89 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

203.65 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 60B540.52 pz

195.52 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 60C7332 pz

159.06 €

1 26 giorni 25160Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

180.61 €

1 26 giorni 25175Standard-10~ 60B540.51 pz

163.19 €

1 26 giorni 25190Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

163.19 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

211.47 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 60B540.52 pz

184.74 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 60B540.51 pz

171.60 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

180.02 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

213.50 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

263.73 €

1 26 giorni 25-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

156.31 €

1 26 giorni 32-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

156.31 €

1 26 giorni 32-Standard-10~ 80Senza interruttore automatico (magnete incorporato)N/AN/A

Loading...

Informazioni di base

Nominal Pressure 3.5MPa Cylinder type Standard Rod Movement Stelo singolo a doppia azione
Tube Material Alluminio Piston Material Alluminio Standard N/A
Cushion Mechanism No Additional Function No Operating Pressure Range(MPa) 0.3:: 3.5
Piston Speed(mm/sec) 8:: 300 Piston Packing Material NBR Tipo di connettore N/A
Staffa di montaggio interruttore automatico N/A

Supporto tecnico