Cilindro a basso attrito (azione singola) serie MQP (Codici componente - Download CAD)

Cilindro a basso attrito (azione singola) serie MQP
[Caratteristiche]
· No stick-slip.
· Senza pistone.
· Speciale pull-in ad azione singola/forza esterna.
· Ridotta variazione di spinta.
· Basso attrito e tocco morbido.
· Controllo lineare ad alta precisione.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MQP4-10S
MQP6-10S
MQP10-10S
MQP16-10S
MQP20-10S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)

197.24 €

1 26 giorni 4

199.66 €

1 4 giorni 6

210.56 €

1 26 giorni 10

222.77 €

1 26 giorni 16

264.19 €

1 26 giorni 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro Ad azione singola (Ritrazione) Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Cilindro piatto
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni A basso attrito (Resistenza interna) Temperatura di esercizio(℃) 5:: 80
Bloccaggio estremità NA Valvole NA Pressione di esercizio(MPa) 0.001:: 0.7

Supporto tecnico