Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Operating Pressure (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Con o senza connettore | Lunghezza cavo (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,057.69 € | 1 | 4 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 0.5 | ||
1,148.69 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 3 | ||
1,057.69 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Senza connettore | 0.5 | ||
1,148.69 € | 1 | 4 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Senza connettore | 3 | ||
1,074.79 € | 1 | 4 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 0.5 | ||
1,181.97 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | M9BA | 3 | 2 | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 0.5 | ||
1,165.81 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 3 | ||
1,272.98 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | M9BA | 3 | 2 | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 3 | ||
1,074.79 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Senza connettore | 0.5 | ||
1,104.65 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Senza connettore | 3 | ||
1,091.85 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 0.5 | ||
1,126.50 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | M9B | 3 | 1 | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 0.5 | ||
1,182.81 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 3 | ||
1,236.39 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | M9BA | 3 | 1 | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 3 | ||
1,257.94 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | M9BW | 3 | 2 | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 3 | ||
1,091.77 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Senza connettore | 0.5 | ||
1,108.94 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 0.5 | ||
1,199.89 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 3 | ||
1,269.32 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | M9B | 3 | 2 | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 3 | ||
1,199.89 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Senza connettore | 3 | ||
1,124.52 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 0.5 | ||
1,158.32 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | M9BW | 0.5 | 1 | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 0.5 | ||
1,215.53 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 3 | ||
1,124.52 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Senza connettore | 0.5 | ||
1,215.53 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Senza connettore | 3 | ||
1,145.82 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 0.5 | ||
1,236.82 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 3 | ||
1,145.82 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Senza connettore | 0.5 | ||
1,236.82 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Senza connettore | 3 | ||
1,167.18 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 0.5 | ||
1,258.18 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 3 | ||
1,258.18 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Senza connettore | 3 | ||
1,188.52 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 0.5 | ||
1,279.53 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Con connettore | 3 | ||
1,188.52 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Senza connettore | 0.5 | ||
1,279.53 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo di rubinetto a stelo a montaggio diretto | Senza connettore | 3 | ||
1,100.39 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo flangia estremità asta | Con connettore | 0.5 | ||
1,175.55 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | M9BW | 3 | 2 | Tipo flangia estremità asta | Con connettore | 0.5 | ||
1,117.50 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo flangia estremità asta | Con connettore | 0.5 | ||
1,289.85 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | M9BA | 3 | 2 | Tipo flangia estremità asta | Con connettore | 3 | ||
1,279.10 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | M9BA | 3 | 1 | Tipo flangia estremità asta | Con connettore | 3 | ||
1,151.60 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo flangia estremità asta | Con connettore | 0.5 | ||
1,242.61 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo flangia estremità asta | Con connettore | 3 | ||
1,202.45 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | M9BW | 0.5 | 1 | Tipo flangia estremità asta | Con connettore | 0.5 | ||
1,189.94 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo flangia estremità asta | Con connettore | 0.5 | ||
1,355.89 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | M9BA | 3 | 1 | Tipo flangia estremità asta | Con connettore | 3 | ||
1,430.81 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | M9BA | 3 | 2 | Tipo flangia estremità asta | Con connettore | 3 | ||
1,377.23 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | M9BA | 3 | 1 | Tipo flangia estremità asta | Con connettore | 3 | ||
1,323.65 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza connettore | 3 | ||
1,137.31 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Piede | Con connettore | 0.5 | ||
1,228.32 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Piede | Con connettore | 3 | ||
1,228.32 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Piede | Senza connettore | 3 | ||
1,154.44 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Piede | Con connettore | 0.5 | ||
1,245.44 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Piede | Senza connettore | 3 | ||
1,171.40 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Piede | Con connettore | 0.5 | ||
1,188.52 € | 1 | 26 giorni | 12 | 0.15–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Piede | Con connettore | 0.5 | ||
1,215.53 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Piede | Con connettore | 0.5 | ||
1,352.82 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | A93 | 3 | 2 | Piede | Con connettore | 3 | ||
1,236.82 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Piede | Con connettore | 0.5 | ||
1,327.84 € | 1 | 26 giorni | 20 | 0.1–1.0 | Senza interruttore automatico | - | - | Piede | Con connettore | 3 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Temperatura di esercizio(℃) | 0 – 60 |
Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA | Specifications | Magnete incorporato |
Custom-made Specifications | Assente |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Operating Pressure(MPa)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Con o senza connettore
Lunghezza cavo(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali