Cilindro lettura corsa con freno, serie CE2

Cilindro lettura corsa con freno, serie CE2
[Caratteristiche]
· Ora con freno sul cilindro misurabile con il movimento.
· Un cilindro con un posizionamento altamente riproducibile (precisione di arresto ± 0,5 mm)
“Meccanismo del freno”
· Viene adottato il metodo di blocco con combinazione molla/aria.
· Può essere bloccato in entrambe le direzioni.
“Funzione di misurazione”
· Risoluzione 0,1 mm/impulso.

(i)Nota

  • ■ Per la selezione/informazioni tecniche e caratteristiche sui prodotti dei cilindri pneumatici SMC
    controllare qui.

    ■ Gestione dei prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di pagine singole su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
    Clicca qui per un preventivo o per effettuare un ordine se hai un numero di modello.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CE2B40-40
CE2B40-50
CE2B40-100
CE2B40-100J
CE2B40-125
CE2B40-150
CE2B40-175
CE2B40-220
CE2B40-250
CE2B40-300
CE2B40-400
CE2B40-400J
CE2B40-450
CE2B40-500
CE2B40-500J
CE2B40-600
CE2B40-700
CE2B40-750
CE2B50-100
CE2B50-125
CE2B50-150
CE2B50-200
CE2B50-250
CE2B50-290
CE2B50-300
CE2B50-320
CE2B50-400H
CE2B50-500
CE2B63-50
CE2B63-200
CE2B63-200J
CE2B63-250
CE2B63-250J
CE2B63-300
CE2B63-320
CE2B63-350
CE2B63-400
CE2B63-600
CE2B63-600R
CE2B80-150
CE2B80-200H
CE2B80-300
CE2B80-400
CE2B80-450
CE2B80-500
CE2B100-100
CE2B100-125
CE2B100-150
CE2B100-250
CE2B100-300
CE2B100-350
CE2B100-400
CE2B100-600
CE2D63-86
CE2D63-135
CE2D63-250
CE2D100-50
CE2F40-100
CE2F40-100J
CE2F40-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Temperatura di esercizio
(℃)
Cushion Type of Mount Support Bellows

1,357.15 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,357.15 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,415.44 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,466.27 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseCopertone in nylon

1,468.47 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,473.82 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,503.02 €

1 26 giorni 407300 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,590.53 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,590.53 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,648.87 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,765.55 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,855.26 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseCopertone in nylon

1,823.94 €

1 26 giorni 401550 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,882.23 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,984.92 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseCopertone in nylon

1,998.89 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,115.61 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,173.97 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,640.21 €

1 26 giorni 50-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,672.60 €

1 26 giorni 50-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,733.18 €

1 26 giorni 50-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,769.85 €

1 26 giorni 50-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,834.69 €

1 26 giorni 50-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,899.52 €

1 26 giorni 50-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,930.85 €

1 26 giorni 50-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,964.45 €

1 17 giorni 50-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,029.19 €

1 26 giorni 50-0 – 60:Con cuscino sul lato della testaTipo baseNessuno

2,158.85 €

1 26 giorni 50-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,683.39 €

1 26 giorni 63-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,877.90 €

1 26 giorni 63-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,941.68 €

1 26 giorni 63-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseCopertone in nylon

1,942.81 €

1 26 giorni 63-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,013.11 €

1 26 giorni 63-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseCopertone in nylon

2,007.56 €

1 26 giorni 63-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,072.52 €

1 26 giorni 63-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,072.44 €

1 26 giorni 63-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,137.19 €

1 26 giorni 63-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,396.50 €

1 26 giorni 63-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,396.50 €

1 26 giorni 63-0 – 60:Con cuscino sull’estremità steloTipo baseNessuno

2,168.10 €

1 26 giorni 80-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,210.69 €

1 26 giorni 80-0 – 60:Con cuscino sul lato della testaTipo baseNessuno

2,405.31 €

1 26 giorni 80-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,521.89 €

1 26 giorni 80-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,642.53 €

1 26 giorni 801550 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,677.44 €

1 26 giorni 80-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,415.97 €

1 26 giorni 100-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,465.68 €

1 26 giorni 100-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,515.35 €

1 26 giorni 100-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,714.24 €

1 68 giorni 100-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,813.63 €

1 68 giorni 100-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

2,913.02 €

1 68 giorni 100-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

3,012.40 €

1 68 giorni 100-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

3,410.00 €

1 68 giorni 100-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo baseNessuno

1,763.48 €

1 26 giorni 63860 – 60Smorzatori sui due latiPerno a UNessuno

1,828.31 €

1 68 giorni 63-0 – 60:Smorzatori sui due latiPerno a UNessuno

1,958.02 €

1 26 giorni 63-0 – 60:Smorzatori sui due latiPerno a UNessuno

2,344.82 €

1 26 giorni 100-0 – 60:Smorzatori sui due latiPerno a UNessuno

1,426.27 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo flangia estremità astaNessuno

1,477.11 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo flangia estremità astaCopertone in nylon

1,893.06 €

1 26 giorni 40-0 – 60:Smorzatori sui due latiTipo flangia estremità astaNessuno

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Con freno Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità Disponibile
Valvole Disponibile Operating Pressure(MPa) 0.1–1.0 Specifications Magnete incorporato
Port thread type Rc Auto Switch Senza interruttore automatico Con o senza connettore Disponibile

Supporto tecnico