Cilindro senza asta lettura corsa con freno serie ML2B

Cilindro senza asta lettura corsa con freno serie ML2B
[Caratteristiche]
· Cilindro senza asta con freno misurabile con il movimento.
· Un cilindro con un posizionamento altamente ripetibile che incorpora un meccanismo di freno e un sensore di corsa in un cilindro senza asta del tipo a giunto meccanico (precisione di arresto ± 0,5 mm).
“Meccanismo del freno”
· Viene adottato il metodo di blocco con combinazione molla/pressione aria.
· Può essere bloccato in entrambe le direzioni.
“Cilindro senza asta”
· Varianti dell’attacco delle tubazioni altamente flessibili.
· Tipo di tubazioni centralizzate (Aria per la guida).
· Design salvaspazio con interruttore automatico che si inserisce all’interno del corpo principale.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ML2B25B-200
ML2B25B-2000
ML2B25B-300
ML2B25B-300L
ML2B25B-350
ML2B25B-450
ML2B25B-500
ML2B25B-700L
ML2B25B-900
ML2B32B-1000
ML2B32B-1200
ML2B32B-200
ML2B32B-2000
ML2B32B-250
ML2B32B-300
ML2B32B-400
ML2B32B-600L
ML2B32B-700
ML2B32B-800L
ML2B32B-900
ML2B40B-100
ML2B40B-1000
ML2B40B-1100
ML2B40B-1200
ML2B40B-1400
ML2B40B-1650
ML2B40B-1800
ML2B40B-1800L
ML2B40B-2000
ML2B40B-500
ML2B40B-750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)

922.69 €

1 26 giorni -20 to 39.920.4138254673

1,463.15 €

1 26 giorni 2,00020 to 39.920.4138254673

952.73 €

1 26 giorni 30020 to 39.920.4138254673

1,132.94 €

1 26 giorni 30020 to 39.920.4138254673

982.69 €

1 26 giorni 35020 to 39.920.4138254673

982.69 €

1 26 giorni 45020 to 39.920.4138254673

1,012.71 €

1 26 giorni -20 to 39.920.4138254673

1,252.97 €

1 26 giorni 70020 to 39.920.4138254673

1,132.89 €

1 26 giorni 90020 to 39.920.4138254673

1,490.10 €

1 26 giorni 1,00020 to 39.930.6168-5888

1,562.53 €

1 26 giorni 1,20020 to 39.930.6168-5888

1,200.10 €

1 26 giorni -20 to 39.930.6168-5888

1,852.47 €

1 26 giorni 2,00020 to 39.930.6168-5888

1,235.90 €

1 26 giorni 53020 to 39.930.6168-5888

1,236.39 €

1 26 giorni 30020 to 39.930.6168-5888

1,272.61 €

1 26 giorni -20 to 39.930.6168-5888

1,589.50 €

1 26 giorni 60020 to 39.930.6168-5888

1,381.40 €

1 26 giorni 70020 to 39.930.6168-5888

1,661.94 €

1 26 giorni 80020 to 39.930.6168-5888

1,453.87 €

1 26 giorni 90020 to 39.930.6168-5888

1,422.81 €

1 26 giorni -40 to 5751.02044068106

1,823.48 €

1 26 giorni 1,00040 to 5751.02044068106

1,911.82 €

1 26 giorni 1,10040 to 5751.02044068106

1,912.56 €

1 26 giorni 1,20040 to 5751.02044068106

2,001.61 €

1 26 giorni 140040 to 5751.02044068106

2,179.73 €

1 68 giorni 165040 to 5751.02044068106

2,179.73 €

1 68 giorni 1,80040 to 5751.02044068106

2,438.65 €

1 26 giorni 1,80040 to 5751.02044068106

2,268.76 €

1 68 giorni 2,00040 to 5751.02044068106

1,600.92 €

1 26 giorni -40 to 5751.02044068106

1,734.40 €

1 26 giorni 75040 to 5751.02044068106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo “Cilindro senza asta” Materiale tavola Lega di alluminio Giunto cilindro senza barra Con giunto meccanico
Ambiente d'esercizio Uso generico Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato duro Guida Guida a scorrimento
Pressione di esercizio(MPa) 0,1 – 0,8 Number of Switches Senza interruttore automatico (magnete incorporato) Custom-made Specifications Assente
End Block Assente Model Assente Metodo di controllo Con freno (nessuna scala)
Staffa di montaggio supporto di livellamento N/A

Supporto tecnico