Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Misura raccordo di collegamento | Input pressure (MPa) | Pressure (MPa) | Pilot valve | Fork lever type fitting | Lever unit | Position feedback signal | Ambient temperature (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.53 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
427.32 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -30 a 60°C (per basse temperature) | ||
494.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -5 a 100°C (per alte temperature) | ||
371.53 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
384.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.2 | N/A | N/A | Con corsa da 35 a 100 mm/gruppo leva | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
427.32 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -30 a 60°C (per basse temperature) | ||
371.53 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
494.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -5 a 100°C (per alte temperature) | ||
371.76 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
494.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -5 a 100°C (per alte temperature) | ||
494.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -5 a 100°C (per alte temperature) | ||
371.82 € | 1 | 4 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
384.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | Con corsa da 35 a 100 mm/gruppo leva | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
384.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | Con corsa da 50 a 140 mm/gruppo leva | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
371.53 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | G1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
427.32 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -30 a 60°C (per basse temperature) | ||
427.32 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | G1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -30 a 60°C (per basse temperature) | ||
428.77 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -30 a 60°C (per basse temperature) | ||
371.53 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
384.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | Con corsa da 35 a 100 mm/gruppo leva | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
384.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | Con corsa da 50 a 140 mm/gruppo leva | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
494.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -5 a 100°C (per alte temperature) | ||
495.18 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -5 a 100°C (per alte temperature) | ||
508.27 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | Con corsa da 35 a 100 mm/gruppo leva | N/A | Da -5 a 100°C (per alte temperature) | ||
371.53 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Daa 0,02 a 0,06/Daa 0,06 a 0,1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
371.53 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Daa 0,02 a 0,06/Daa 0,06 a 0,1 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
371.53 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | Rc1/4 | Daa 0,02 a 0,06/Daa 0,06 a 0,1 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
344.92 € | 1 | 26 giorni | Tipo leva | 1/4NPT | Daa 0,02 a 0,06/Daa 0,06 a 0,1 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
468.44 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
468.44 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
468.44 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponibile | Da -20 a 80 (standard) | ||
477.98 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | N/A | N/A | M | N/A | Disponibile | Da -20 a 80 (standard) | ||
468.44 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | G1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | N/A | N/A | S | N/A | Disponibile | Da -20 a 80 (standard) | ||
468.44 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponibile | Da -20 a 80 (standard) | ||
591.81 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponibile | Da -5 a 100°C (per alte temperature) | ||
591.81 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | G1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponibile | Da -5 a 100°C (per alte temperature) | ||
591.81 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | G1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | N/A | N/A | S | N/A | Disponibile | Da -5 a 100°C (per alte temperature) | ||
468.44 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
469.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.2 | Con valvola pilota strozzata uscita ⌀1,0 | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
477.98 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.2 | N/A | M | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
468.44 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
468.44 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | Disponibile | Da -20 a 80 (standard) | ||
477.98 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.2 | N/A | M | N/A | Disponibile | Da -20 a 80 (standard) | ||
468.44 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 0.3 | N/A | N/A | N/A | Disponibile | Da -20 a 80 (standard) | ||
468.77 € | 1 | 4 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
686.31 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | Con valvola pilota strozzata con uscita ⌀0,7 | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
477.98 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | M | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
468.77 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | S | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
524.23 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -30 a 60°C (per basse temperature) | ||
468.44 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
477.98 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | M | N/A | N/A | Da -20 a 80 (standard) | ||
591.81 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Da -5 a 100°C (per alte temperature) | ||
468.77 € | 1 | 7 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | Disponibile | Da -20 a 80 (standard) | ||
686.31 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | Con valvola pilota strozzata con uscita ⌀0,7 | N/A | N/A | Disponibile | Da -20 a 80 (standard) | ||
469.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | Con valvola pilota strozzata uscita ⌀1,0 | N/A | N/A | Disponibile | Da -20 a 80 (standard) | ||
477.98 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | M | N/A | Disponibile | Da -20 a 80 (standard) | ||
468.44 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | S | N/A | Disponibile | Da -20 a 80 (standard) | ||
524.23 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | Rc1/4 | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | Disponibile | Da -30 a 60°C (per basse temperature) | ||
524.23 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | Disponibile | Da -30 a 60°C (per basse temperature) | ||
684.16 € | 1 | 26 giorni | Tipo rotativo | 1/4NPT | Da 0,02 a 0,1 (standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | Disponibile | Da -20 a 80 (standard) |
Loading...
Tipo | Con relè |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura raccordo di collegamento
Input pressure(MPa)
Pressure(MPa)
Pilot valve
Fork lever type fitting
Lever unit
Position feedback signal
Ambient temperature(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali