Filtro per uso industriale serie FGA (Codici componente)

Filtro per uso industriale serie FGA
[Caratteristiche]
· Vari elementi possono essere selezionati in base alle “condizioni di filtrazione” e possono essere applicati a un’ampia gamma di applicazioni.
· Essendo la struttura di tipo verticale, la perdita di “liquido filtrato” è minima.
· La manutenzione e l’ispezione sono facili e la sostituzione degli elementi è particolarmente semplice.
· Quando viene utilizzato per i gas, verrà trattato come un prodotto su ordinazione a cui deve essere applicato un serbatoio in pressione di classe 2. (È escluso un volume interno inferiore a 40 L)

(i)Nota

  • ■ Per la selezione/informazioni tecniche e caratteristiche sui prodotti dei cilindri pneumatici SMC
    controllare qui .

    ■ Gestione dei prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di pagine singole su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
    Cliccare qui per un preventivo o per effettuare un ordine se si ha un numero di parte.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FGAC22D-30
FGAC29C-40
FGAC34C-40
FGAS18B-40-T020
FGAS18C-30
FGAS34C-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Livello di filtrazione Materiale bicchierino Nominal of pipe flange Lunghezza elemento Tipo elemento Materiale elemento Number of arranged elements

18,483.74 €

1 68 giorni [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Bicchierino monopezzoNA[Metallo] EN 1.0038 Equiv.80 (3B)1,000NessunoNessuno22

21,890.20 €

1 68 giorni [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Bicchierino monopezzoNA[Metallo] EN 1.0038 Equiv.100 (4B)750NessunoNessuno29

23,460.19 €

1 68 giorni [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Bicchierino monopezzoNA[Metallo] EN 1.0038 Equiv.100 (4B)750NessunoNessuno34

20,606.59 €

1 26 giorni [Standard] Filtro industriale_[Metallo] EN 1.4301 Equiv.100 (4B)500FibraPolipropilene18

20,972.00 €

1 68 giorni [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Bicchierino monopezzoNA[Metallo] EN 1.4301 Equiv.80 (3B)750NessunoNessuno18

36,019.67 €

1 68 giorni [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Bicchierino monopezzoNA[Metallo] EN 1.4301 Equiv.100 (4B)750NessunoNessuno34

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità aria compressa Fluid Tipo di collegamento Pipe flange Ambiente d'esercizio Standard
Rubinetto di scarico NA Protezione vaschetta NA Assemblaggio Pipe connection type
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) nullo::1 Direzione flusso Da destra a sinistra Materiali guarnizione elemento Assente

Supporto tecnico