Filtro per uso industriale serie FGC (Codici componente)

Filtro per uso industriale serie FGC
[Caratteristiche]
· Vari elementi possono essere selezionati in base alle “condizioni di filtrazione” e possono essere applicati a un’ampia gamma di applicazioni.
· Essendo la struttura di tipo verticale, la perdita di “liquido filtrato” è minima.
· La manutenzione e l’ispezione sono facili e la sostituzione degli elementi è particolarmente semplice.
· Questo filtro non è conforme alla legge giapponese sulla sicurezza dei gas ad alta pressione.

(i)Nota

  • ■ Per la selezione/informazioni tecniche e caratteristiche sui prodotti dei cilindri pneumatici SMC
    controllare qui .

    ■ Gestione dei prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di pagine singole su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
    Cliccare qui per un preventivo o per effettuare un ordine se si ha un numero di parte.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FGC1SA-10-L105V
FGC1SA-10-M105N
FGC1SB-10-T050
FGC1SB-10-TX50
FGC2SA-04
FGC2SA-10-L105V
FGC4SA-04-S100V
FGC4SB-10-M020V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Livello di filtrazione Max Operating Pressure
(MPa)
Nominal of pipe flange Lunghezza elemento Tipo elemento Materiale elemento Materiali guarnizione elemento

3,412.46 €

1 68 giorni [Standard] Filtro industriale105 µm125 (1B)250Micro-reteSUS 316FKM

3,119.41 €

1 26 giorni [Standard] Filtro industriale105 µm125 (1B)250Micro-reteSUS316/epossidicoNBR

3,012.99 €

1 26 giorni [Standard] Filtro industriale50 µm125 (1B)500FibraPolipropileneAssente

3,041.27 €

1 68 giorni [Standard] Filtro industriale0.5 µm125 (1B)500FibraPolipropileneAssente

3,038.10 €

1 68 giorni [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Bicchierino monopezzoNA215 (1/2B)250NessunoNessunoAssente

3,688.73 €

1 68 giorni [Standard] Filtro industriale105 µm225 (1B)250Micro-reteSUS 316FKM

4,535.27 €

1 68 giorni [Standard] Filtro industriale_1415 (1/2B)250Metallo sinterizzatoAcciaio inoxFKM

5,732.44 €

1 68 giorni [Standard] Filtro industriale_425 (1B)500Micro-reteSUS316/epossidicoFKM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità aria compressa Fluid Tipo di collegamento Pipe flange Ambiente d'esercizio Standard
Rubinetto di scarico NA Materiale bicchierino EN 1.4301 Equiv. Protezione vaschetta NA
Assemblaggio Pipe connection type Direzione flusso Da destra a sinistra

Supporto tecnico