Codice componente:
candidati non definiti.FGF□1□-20
FGF□3□-40
FGF□5□-50
*1) Per □ parte del numero di modello, fare riferimento all’annotazione numero modello.
*2) Quando si sostituisce la (5) faschetta a V, è necessario sostituire contemporaneamente l’O-ring (7).
*1) Per □ parte del numero di modello, fare riferimento all’annotazione numero modello.
*2) Le gambe sono in acciaio al carbonio.
*1) Condizioni: Fluido = Acqua, perdita di carico 7 kPa, valutazione nominale micron 100 mm
*2) È responsabilità del cliente confermare la compatibilità del fluido da utilizzare.
*3) La superficie esterna del serbatoio è equivalente alla finitura superficiale numero 2 *. (Graffi, spellature, macchie e colori non uniformi possono essere presenti purché non interferiscano con la funzione e le prestazioni.) * Il simbolo si riferisce alla finitura superficiale della lamiera di acciaio inossidabile laminata a freddo JIS G 4305
*4) Per la serie FGF□1, questo indica i casi in cui è stata selezionata l’opzione “con manometro”.
*5) La sostituzione dell’elemento deve essere controllata in modo che la pressione differenziale non superi 0,1 MPa.
*6) Le parti diverse dalle parti bagnate sono realizzate in acciaio al carbonio e verniciate (argento).
*7) FGF□3 e FGF□5 sono prodotti su ordinazione
La dimensione dell’elemento □ deve essere selezionata (A: ø190 × L440, B: ø190 × L770) in base alla quantità di contaminanti.
Quanto sopra è solo a scopo indicativo, quindi la compatibilità del fluido con il prodotto, la guarnizione e il materiale dell’elemento deve essere verificata prima del funzionamento.
La portata è la portata appropriata ad una viscosità equivalente all’acqua.
*1) FGF□3 e FGF□5 sono prodotti su ordinazione
Codice componente |
---|
Ordine sospeso |
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
56.46 € ( 67.19 € ) | 6 giorni lavorativi |
455.18 € ( 541.66 € ) | 98 giorni lavorativi |
94.56 € ( 112.53 € ) | 26 giorni lavorativi |
77.87 € ( 92.67 € ) | 98 giorni lavorativi |
94.56 € ( 112.53 € ) | 26 giorni lavorativi |
94.56 € ( 112.53 € ) | 26 giorni lavorativi |
94.56 € ( 112.53 € ) | 26 giorni lavorativi |
45.19 € ( 53.78 € ) | 98 giorni lavorativi |
42.63 € ( 50.73 € ) | 26 giorni lavorativi |
42.63 € ( 50.73 € ) | 4 giorni lavorativi |
42.63 € ( 50.73 € ) | 4 giorni lavorativi |
42.13 € ( 50.13 € ) | 26 giorni lavorativi |
42.63 € ( 50.73 € ) | 4 giorni lavorativi |
61.51 € ( 73.20 € ) | 4 giorni lavorativi |
287.56 € ( 342.20 € ) | 26 giorni lavorativi |
50.66 € ( 60.29 € ) | 12 giorni lavorativi |
1,051.24 € ( 1,250.98 € ) | 26 giorni lavorativi |
61.51 € ( 73.20 € ) | 4 giorni lavorativi |
61.51 € ( 73.20 € ) | 4 giorni lavorativi |
61.51 € ( 73.20 € ) | 4 giorni lavorativi |
288.67 € ( 343.52 € ) | 26 giorni lavorativi |
1,169.69 € ( 1,391.93 € ) | 98 giorni lavorativi |
1,937.26 € ( 2,305.34 € ) | 26 giorni lavorativi |
155.53 € ( 185.08 € ) | 26 giorni lavorativi |
121.50 € ( 144.59 € ) | 26 giorni lavorativi |
164.87 € ( 196.20 € ) | 26 giorni lavorativi |
110.63 € ( 131.65 € ) | 26 giorni lavorativi |
561.03 € ( 667.63 € ) | 98 giorni lavorativi |
230.29 € ( 274.05 € ) | 98 giorni lavorativi |
325.37 € ( 387.19 € ) | 98 giorni lavorativi |
370.29 € ( 440.65 € ) | 98 giorni lavorativi |
699.24 € ( 832.10 € ) | 98 giorni lavorativi |
11.26 € ( 13.40 € ) | 98 giorni lavorativi |
215.21 € ( 256.10 € ) | 98 giorni lavorativi |
41.31 € ( 49.16 € ) | 98 giorni lavorativi |
101.39 € ( 120.65 € ) | 98 giorni lavorativi |
385.34 € ( 458.55 € ) | 98 giorni lavorativi |
111.39 € ( 132.55 € ) | 98 giorni lavorativi |
12,798.36 € ( 15,230.05 € ) | 26 giorni lavorativi |
13,923.77 € ( 16,569.29 € ) | 68 giorni lavorativi |
20,869.59 € ( 24,834.81 € ) | 26 giorni lavorativi |
20,869.59 € ( 24,834.81 € ) | 26 giorni lavorativi |
3,234.47 € ( 3,849.02 € ) | 26 giorni lavorativi |
3,234.47 € ( 3,849.02 € ) | 26 giorni lavorativi |
3,175.27 € ( 3,778.57 € ) | 26 giorni lavorativi |
3,234.47 € ( 3,849.02 € ) | 26 giorni lavorativi |
3,157.79 € ( 3,757.77 € ) | 26 giorni lavorativi |
3,236.43 € ( 3,851.35 € ) | 26 giorni lavorativi |
3,667.87 € ( 4,364.77 € ) | 68 giorni lavorativi |
3,728.54 € ( 4,436.96 € ) | 68 giorni lavorativi |
3,807.73 € ( 4,531.20 € ) | 71 giorni lavorativi |
3,788.40 € ( 4,508.20 € ) | 68 giorni lavorativi |
3,788.40 € ( 4,508.20 € ) | 68 giorni lavorativi |
3,730.99 € ( 4,439.88 € ) | 68 giorni lavorativi |
21,718.69 € ( 25,845.24 € ) | 26 giorni lavorativi |
21,415.24 € ( 25,484.14 € ) | 26 giorni lavorativi |
21,731.30 € ( 25,860.25 € ) | 26 giorni lavorativi |
22,707.83 € ( 27,022.32 € ) | 26 giorni lavorativi |
22,908.03 € ( 27,260.56 € ) | 26 giorni lavorativi |
2,740.11 € ( 3,260.73 € ) | 26 giorni lavorativi |
Filtro a sacco con ottima sicurezza e manutenibilità.
La qualità del liquido può essere stabilizzata mediante filtraggio; il filtro può essere riutilizzato.
[Caratteristiche]
· Ideale per filtrare fluidi ad alta portata.
· Facile manutenzione.
· Con meccanismo di sicurezza.
· Elemento tipo sacco.
· È possibile selezionare un’ampia gamma di precisione di filtrazione.
· Metodo a fascia adottato.
· Elemento sostituibile all’esterno del serbatoio.
· Struttura senza pozzetto liquido.
· Riduzione del peso.
· Lavoro sulle tubazioni semplice.