Sensore di corrente con collegamento bus in alloggiamento per montaggio su guida DIN

Sensore di corrente con collegamento bus in alloggiamento per montaggio su guida DIN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
789-620
789-621
789-622
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di esercizio min
(VDC)
Tensione di esercizio max
(VDC)

398.99 €

1 Disponibile 6 giorni 1234

398.99 €

1 Disponibile 6 giorni --

388.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1234

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

IP nominale IP20 Temperatura min(°C) -20 Temperatura max(°C) +70
Misura prodotto (altezza)(mm) 55 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 90 Misure prodotto (larghezza)(mm) 35
Collegamento (componenti) RJ45 Tipo di relè (categoria) Sensore di corrente

Supporto tecnico