Convertitore DC / DC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

859-804

Codice componente
859-804
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.27 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min(°C) -25 Temperatura max(°C) +55 Tensione di esercizio min(VDC) 8
Tensione di esercizio max(VDC) 16 Misura prodotto (altezza)(mm) 56 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 91
Misure prodotto (larghezza)(mm) 6 Collegamento (componenti) Terminale a molla Tipo di relè (categoria) Convertitore DC-DC

Si trova sulla pagina di Convertitore DC / DC, il codice articolo è il seguente: 859-804.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 859-804.

Supporto tecnico