Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2297523
Misura prodotto (profondità)(mm) | 114.5 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 99 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 22.5 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura (max)(VAC) | 350 | Gamma di lettura (min)(VAC) | 0 | Corrente di commutazione (max)(A) | 16 |
Tensione nominale(VDC) | 24 | Tensione di controllo (max)(VDC) | 30 | Tensione di controllo (min)(VDC) | 19.2 |
Temperatura max(°C) | +70 | Temperatura min(°C) | -25 | IP nominale | IP20 |
Tipo di relè (categoria) | Dispositivo di avviamento magnetico | Collegamento (componenti) | Terminale a vite | Funzioni (relè) | Sovraccarico |
Si trova sulla pagina di Modulo di gestione elettronica del motore EMM, il codice articolo è il seguente: 2297523.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2297523.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali