Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0801658 |
0801659 |
0801660 |
0801661 |
0801662 |
0801663 |
1411073 |
1411074 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro morsetto (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Diametro terminale (max) (mm) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 31.73 € | 1 | 7 giorni | - | 147 | - | Telaio di tenuta | ||
- | 30.20 € | 1 | 7 giorni | - | 120 | - | Telaio di tenuta | ||
- | 28.56 € | 1 | 7 giorni | - | 99.2 | - | Telaio di tenuta | ||
- | 36.58 € | 1 | 7 giorni | - | 147 | - | Telaio di tenuta | ||
- | 34.91 € | 1 | 7 giorni | - | 120 | - | Telaio di tenuta | ||
- | 33.36 € | 1 | 7 giorni | - | 99.2 | - | Telaio di tenuta | ||
59.14 € | 4 | 7 giorni | 2 | 120 | 11 | Telaio di tenuta con isolatori a cono | |||
69.75 € | 3 | 7 giorni | 2 | 147 | 11 | Telaio di tenuta con isolatori a cono |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 20 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 58 | Temperatura max(°C) | +120 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -40 | IP nominale | IP54 | Tipo accessorio (alloggiamenti) | Guarnizione |
Colore | Nero | Materiale | PA |
Configura
Proprietà di base
Diametro morsetto(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Diametro terminale (max)(mm)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali