Connettore presa sensore / attuatore, dado piatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1504071

Codice componente
1504071
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.58 €

200 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Contenuto(pezzi) 1 Tensione nominale(V) 30 Temperatura max(°C) +85
Temperatura min(°C) -25 Livello di contaminazione 3 IP nominale IP67
Attacco filettato M8 Standard connettore Connettore sensore Tipo connettore Dado autobloccante
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore (accessori) Tipo (varie) Dado piatto M8

Si trova sulla pagina di Connettore presa sensore / attuatore, dado piatto, il codice articolo è il seguente: 1504071.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1504071.

Supporto tecnico