Ionizzatore serie IZS31

Ionizzatore serie IZS31
  • In Offerta
[Caratteristiche]
· Controllo del bilanciamento ionico (è possibile selezionare 3 tipi di sensori).
· Sensore di feedback
 Ionizzazione ad alta velocità, misura la polarità e la quantità di carica dell’oggetto da ionizzare.
· Sensore di bilanciamento automatico [Tipo ad alta precisione]
 Regolare il bilanciamento ionico vicino al pezzo con elevata precisione.
· Sensore di bilanciamento automatico [Tipo di montaggio su corpo]
 Può essere montato sul corpo principale dello ionizzatore, indipendentemente dal luogo di installazione.
[Applicazione]
· Ionizzazione di bottiglie, film e wafer in PET durante il trasporto, ecc.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IZS31-1020-B-X10
IZS31-1020-BG-X10
IZS31-1020-X10
IZS31-1020CP-X10
IZS31-1020CPN-X10
IZS31-1020N-B-X10
IZS31-1020P-B-X10
IZS31-1020P-X10
IZS31-1020PN-B-X10
IZS31-1020PZ-X10
IZS31-1100
IZS31-1100-B
IZS31-1100-BE
IZS31-1100-BF
IZS31-1100-BG
IZS31-1100-F
IZS31-1100-G
IZS31-1100-X15
IZS31-1100C
IZS31-1100C-B
IZS31-1100CP
IZS31-1100CP-B
IZS31-1100CPN-B
IZS31-1100CPZ
IZS31-1100J-B
IZS31-1100JP
IZS31-1100N-B
IZS31-1100P
IZS31-1100P-B
IZS31-1100P-BE
IZS31-1100P-BF
IZS31-1100P-BG
IZS31-1100P-X15
IZS31-1100PN
IZS31-1100PN-B
IZS31-1100PZ
IZS31-1100PZ-B
IZS31-1100PZ-BF
IZS31-1100S-B
IZS31-1100SP-B
IZS31-1100SPZ-BG
IZS31-1100SZ-B
IZS31-1100Z
IZS31-1100Z-B
IZS31-1180-X10
IZS31-1180P-B-X10
IZS31-1180P-X10
IZS31-1180PZ-B-X10
IZS31-1180PZ-X10
IZS31-1260
IZS31-1260-B
IZS31-1260-BF
IZS31-1260-BG
IZS31-1260-F
IZS31-1260-F-X15
IZS31-1260CP-B
IZS31-1260CPN
IZS31-1260CPZ
IZS31-1260CPZ-B
IZS31-1260JP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Indicatori Funzione aggiuntiva Bilanciamento ioni Funzione di regolazione bilanciamento ioni Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Alimentazione Accessori /opzioni: ordinati separatamente Specifiche I/O Lunghezza barra
(mm)
Tipo cartuccia emettitore Materiale emettitore Sensore Specifiche personalizzate

2,050.71 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita NPN1,020Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreProdotto compatibile con barre di lunghezza non standard (passo 80 mm)

2,512.77 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita NPN1,020Ionizzazione ad alta velocitàTungstenoSensore di bilanciamento automatico [tipo ad alta precisione]Prodotto compatibile con barre di lunghezza non standard (passo 80 mm)

1,973.66 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita NPN1,020Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreProdotto compatibile con barre di lunghezza non standard (passo 80 mm)

2,805.40 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita PNP1,020Ionizzazione ad alta velocitàSiliconesenza sensoreProdotto compatibile con barre di lunghezza non standard (passo 80 mm)

2,762.52 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione/senza staffaUscita PNP1,020Ionizzazione ad alta velocitàSiliconesenza sensoreProdotto compatibile con barre di lunghezza non standard (passo 80 mm)

2,007.82 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione/con staffaUscita NPN1,020Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreProdotto compatibile con barre di lunghezza non standard (passo 80 mm)

2,050.71 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita PNP1,020Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreProdotto compatibile con barre di lunghezza non standard (passo 80 mm)

1,973.66 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita PNP1,020Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreProdotto compatibile con barre di lunghezza non standard (passo 80 mm)

2,007.82 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione/con staffaUscita PNP1,020Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreProdotto compatibile con barre di lunghezza non standard (passo 80 mm)

2,044.47 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (10 m)/con staffaUscita PNP1,020Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreProdotto compatibile con barre di lunghezza non standard (passo 80 mm)

2,055.11 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita NPN1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreAssente

2,132.15 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita NPN1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreAssente

2,429.23 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita NPN1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenoSensore di bilanciamento automatico [tipo di montaggio corpo principale]Assente

2,585.44 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita NPN1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenoSensore di feedbackAssente

2,594.21 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita NPN1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenoSensore di bilanciamento automatico [tipo ad alta precisione]Assente

2,508.39 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita NPN1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenoSensore di feedbackAssente

2,517.15 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita NPN1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenoSensore di bilanciamento automatico [tipo ad alta precisione]Assente

2,585.39 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita NPN1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreCartuccia emettitore, passo 40 mm

2,956.13 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita NPN1,100Ionizzazione ad alta velocitàSiliconesenza sensoreAssente

3,033.19 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita NPN1,100Ionizzazione ad alta velocitàSiliconesenza sensoreAssente

2,956.13 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàSiliconesenza sensoreAssente

3,033.13 €

1 68 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàSiliconesenza sensoreAssente

2,990.32 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione/con staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàSiliconesenza sensoreAssente

3,026.94 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (10 m)/con staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàSiliconesenza sensoreAssente

2,132.16 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita NPN1,100Bassa manutenzioneTungstenosenza sensoreAssente

2,055.11 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita PNP1,100Bassa manutenzioneTungstenosenza sensoreAssente

2,089.27 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione/con staffaUscita NPN1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreAssente

2,055.11 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreAssente

2,132.15 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreAssente

2,429.24 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenoSensore di bilanciamento automatico [tipo di montaggio corpo principale]Assente

2,585.39 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenoSensore di feedbackAssente

2,594.21 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenoSensore di bilanciamento automatico [tipo ad alta precisione]Assente

2,585.39 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreCartuccia emettitore, passo 40 mm

2,012.23 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione/senza staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreAssente

2,089.27 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione/con staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreAssente

2,125.90 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (10 m)/con staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreAssente

2,202.97 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (10 m)/con staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreAssente

2,656.26 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (10 m)/con staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenoSensore di feedbackAssente

1,931.94 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita NPN1,100Ionizzazione ad alta velocitàAcciaio inoxsenza sensoreAssente

1,931.94 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàAcciaio inoxsenza sensoreAssente

2,464.81 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (10 m)/con staffaUscita PNP1,100Ionizzazione ad alta velocitàAcciaio inoxSensore di bilanciamento automatico [tipo ad alta precisione]Assente

2,002.74 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (10 m)/con staffaUscita NPN1,100Ionizzazione ad alta velocitàAcciaio inoxsenza sensoreAssente

2,125.90 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (10 m)/con staffaUscita NPN1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreAssente

2,202.97 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (10 m)/con staffaUscita NPN1,100Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreAssente

2,118.90 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita NPN1,180Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreProdotto compatibile con barre di lunghezza non standard (passo 80 mm)

2,195.95 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita PNP1,180Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreProdotto compatibile con barre di lunghezza non standard (passo 80 mm)

2,118.89 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita PNP1,180Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreProdotto compatibile con barre di lunghezza non standard (passo 80 mm)

2,266.76 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (10 m)/con staffaUscita PNP1,180Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreProdotto compatibile con barre di lunghezza non standard (passo 80 mm)

2,189.69 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (10 m)/con staffaUscita PNP1,180Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreProdotto compatibile con barre di lunghezza non standard (passo 80 mm)

2,138.76 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita NPN1,260Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreAssente

2,215.81 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita NPN1,260Ionizzazione ad alta velocitàTungstenosenza sensoreAssente

2,669.11 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita NPN1,260Ionizzazione ad alta velocitàTungstenoSensore di feedbackAssente

2,677.81 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita NPN1,260Ionizzazione ad alta velocitàTungstenoSensore di bilanciamento automatico [tipo ad alta precisione]Assente

2,592.05 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita NPN1,260Ionizzazione ad alta velocitàTungstenoSensore di feedbackAssente

3,203.68 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita NPN1,260Ionizzazione ad alta velocitàTungstenoSensore di feedbackCartuccia emettitore, passo 40 mm

3,255.66 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (3m) / con staffaUscita PNP1,260Ionizzazione ad alta velocitàSiliconesenza sensoreAssente

3,135.73 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione/senza staffaUscita PNP1,260Ionizzazione ad alta velocitàSiliconesenza sensoreAssente

3,249.40 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (10 m)/con staffaUscita PNP1,260Ionizzazione ad alta velocitàSiliconesenza sensoreAssente

3,326.47 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCavo di alimentazione (10 m)/con staffaUscita PNP1,260Ionizzazione ad alta velocitàSiliconesenza sensoreAssente

2,138.76 €

1 26 giorni A barraNon in dotazioneUscita segnale errore±30VTipo automaticonullo~0,724 V DCCon cavo di alimentazione (3 m)/senza staffaUscita PNP1,260Bassa manutenzioneTungstenosenza sensoreAssente

Loading...

Supporto tecnico