Sensore di posizione dell’attuatore serie D-MP□

Sensore di posizione dell’attuatore serie D-MP□
Emette segnali analogici per la posizione della corsa dell’attuatore.
[Caratteristiche]
· Supporta l’uscita analogica con 4 tipi di intervalli di misura.
· Uscita di commutazione disponibile, compatibile con IO-link.
· Può essere installato nella scanalatura di montaggio sugli interruttori automatici del cilindro dal lato superiore.
· Tipo di connessione cavo conduttore: cavo discreto (2 m), M8 4 pin (0,3 m), M12 4 pin (0,3 m)
[Applicazioni]
· Determina il posizionamento verticale/orizzontale, rileva la posizione del sollevatore, esegue l’ispezione dei fori lavorati e le misurazioni dimensionali.

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma vedere il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-MP025A
D-MP025B
D-MP025C
D-MP050A
D-MP050B
D-MP050C
D-MP100A
D-MP100B
D-MP100C
D-MP200A
D-MP200B
D-MP200C
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ingresso elettrico Lunghezza filo conduttore
(m)
Measurement range
(mm)

201.47 €

1 39 giorni Cavo discreto2.025 ± 1

203.69 €

1 39 giorni M8, 4 pin0.325 ± 1

203.69 €

1 39 giorni M12, 4 pin0.325 ± 1

264.50 €

1 43 giorni Cavo discreto2.050 ± 1

266.76 €

1 43 giorni M8, 4 pin0.350 ± 1

266.76 €

1 46 giorni M12, 4 pin0.350 ± 1

336.53 €

1 43 giorni Cavo discreto2.0100 ± 1

338.77 €

1 39 giorni M8, 4 pin0.3100 ± 1

338.77 €

1 39 giorni M12, 4 pin0.3100 ± 1

438.94 €

1 43 giorni Cavo discreto2.0200 ± 1

441.19 €

1 39 giorni M8, 4 pin0.3200 ± 1

441.19 €

1 39 giorni M12, 4 pin0.3200 ± 1

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico