Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Protocollo di comunicazione | Formato uscita | Type | Number of Inputs/Outputs | Disconnection Detection | Connector | Mounting Method | Dimensions | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.35 € | 1 | 4 giorni | Cavo | - | - | cavo per terminale palmare | - | - | - | - | Lunghezza cavo 1 m | - | ||
108.81 € | 1 | 39 giorni | Cavo | - | - | cavo per terminale palmare | - | - | - | - | Lunghezza cavo 3 m | - | ||
436.53 € | 1 | 39 giorni | Sistema wireless | - | - | Unità di ingresso/uscita analogica | 2 canali (ingresso)/2 canali (produzione) | - | Connettore M12 (5 pin) 4 pezzi | - | - | - | ||
327.27 € | 1 | 42 giorni | Sistema wireless | - | N/A | 4 ingressi analogici | 2 canali (ingresso) | - | Connettore M12 (5 pin) 2 pezzi | - | - | - | ||
326.98 € | 1 | 39 giorni | Sistema wireless | - | - | Uscita analogica | 2 canali (produzione) | - | Connettore M12 (5 pin) 2 pezzi | - | - | - | ||
224.81 € | 1 | 26 giorni | Sistema wireless | - | NPN | Ingresso/uscita digitale | 8 punti (input)/8 punti (produzione) | - | Connettore D-sub (25 poli) | - | - | - | ||
264.87 € | 1 | 26 giorni | Sistema wireless | - | NPN | Ingresso/uscita digitale | 8 punti (input)/8 punti (produzione) | - | Morsettiera a molla (32 pin) | - | - | - | ||
224.81 € | 1 | 26 giorni | Sistema wireless | - | PNP | Ingresso/uscita digitale | 8 punti (input)/8 punti (produzione) | - | Connettore D-sub (25 poli) | - | - | - | ||
264.87 € | 1 | 4 giorni | Sistema wireless | - | PNP | Ingresso/uscita digitale | 8 punti (input)/8 punti (produzione) | - | Morsettiera a molla (32 pin) | - | - | - | ||
220.94 € | 1 | 26 giorni | Sistema wireless | - | NPN | Ingresso digitale | 8 punti (input) | N/A | Connettore M12 (5 pin) 4 pezzi | - | - | - | ||
220.94 € | 1 | 4 giorni | Sistema wireless | - | NPN | Ingresso digitale | 8 punti (input) | N/A | Connettore M8 (3 pin) 8 pezzi | - | - | - | ||
302.73 € | 1 | 26 giorni | Sistema wireless | - | NPN | Ingresso digitale | 8 punti (input) | Disponibile | Connettore M8 (3 pin) 8 pezzi | - | - | - | ||
310.92 € | 1 | 16 giorni | Sistema wireless | - | NPN | Ingresso digitale | 16 punti (input) | N/A | Connettore M12 (5 pin) 8 pezzi | - | - | - | ||
212.74 € | 1 | 26 giorni | Sistema wireless | - | NPN | Ingresso digitale | 16 punti (input) | N/A | Connettore D-sub (25 poli) | - | - | - | ||
252.81 € | 1 | 26 giorni | Sistema wireless | - | NPN | Ingresso digitale | 16 punti (input) | N/A | Morsettiera a molla (32 pin) | - | - | - | ||
220.94 € | 1 | 4 giorni | Sistema wireless | - | PNP | Ingresso digitale | 8 punti (input) | N/A | Connettore M12 (5 pin) 4 pezzi | - | - | - | ||
220.94 € 150.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Sistema wireless | - | PNP | Ingresso digitale | 8 punti (input) | N/A | Connettore M8 (3 pin) 8 pezzi | - | - | - | ||
302.73 € | 1 | 4 giorni | Sistema wireless | - | PNP | Ingresso digitale | 8 punti (input) | Disponibile | Connettore M8 (3 pin) 8 pezzi | - | - | - | ||
310.92 € | 1 | 42 giorni | Sistema wireless | - | PNP | Ingresso digitale | 16 punti (input) | N/A | Connettore M12 (5 pin) 8 pezzi | - | - | - | ||
212.74 € | 1 | 4 giorni | Sistema wireless | - | PNP | Ingresso digitale | 16 punti (input) | N/A | Connettore D-sub (25 poli) | - | - | - | ||
252.81 € | 1 | 4 giorni | Sistema wireless | - | PNP | Ingresso digitale | 16 punti (input) | N/A | Morsettiera a molla (32 pin) | - | - | - | ||
245.48 € | 1 | 26 giorni | Sistema wireless | - | NPN | Uscita digitale | 8 punti (output) | - | Connettore M12 (5 pin) 4 pezzi | - | - | - | ||
212.74 € | 1 | 26 giorni | Sistema wireless | - | NPN | Uscita digitale | 16 punti (output) | - | Connettore M12 (5 pin) 4 pezzi | - | - | - | ||
252.84 € | 1 | 26 giorni | Sistema wireless | - | NPN | Uscita digitale | 16 punti (output) | - | Morsettiera a molla (32 pin) | - | - | - | ||
245.48 € | 1 | 33 giorni | Sistema wireless | - | PNP | Uscita digitale | 8 punti (output) | - | Connettore M12 (5 pin) 4 pezzi | - | - | - | ||
212.77 € | 1 | 4 giorni | Sistema wireless | - | PNP | Uscita digitale | 16 punti (output) | - | Connettore M12 (5 pin) 4 pezzi | - | - | - | ||
252.84 € | 1 | 4 giorni | Sistema wireless | - | PNP | Uscita digitale | 16 punti (output) | - | Morsettiera a molla (32 pin) | - | - | - | ||
115.39 € | 1 | 22 giorni | Blocco/piastra di collegamento | - | - | Piastra terminale (lato D) | - | - | Cavo M12 (5 pin) B (IN) | - | - | - | ||
128.47 € | 1 | 22 giorni | Blocco/piastra di collegamento | - | - | Piastra terminale (lato D) | - | - | Cavo M12 (5 pin) B (IN) | Con staffa di montaggio su guida DIN (per serie SV, S0700, VQC) | - | - | ||
128.47 € | 1 | 26 giorni | Blocco/piastra di collegamento | - | - | Piastra terminale (lato D) | - | - | Cavo M12 (5 pin) B (IN) | Con staffa di montaggio su guida DIN (serie SY) | - | - | ||
115.39 € | 1 | 4 giorni | Blocco/piastra di collegamento | - | - | Piastra terminale (lato D) | - | - | 7/8 di pollice (5 pin) (IN) | - | - | - | ||
128.47 € | 1 | 98 giorni | Blocco/piastra di collegamento | - | - | Piastra terminale (lato D) | - | - | 7/8 di pollice (5 pin) (IN) | Con staffa di montaggio su guida DIN (per serie SV, S0700, VQC) | - | - | ||
128.47 € | 1 | 9 giorni | Blocco/piastra di collegamento | - | - | Piastra terminale (lato D) | - | - | 7/8 di pollice (5 pin) (IN) | Con staffa di montaggio su guida DIN (serie SY) | - | - | ||
136.06 € | 1 | 39 giorni | Blocco/piastra di collegamento | - | - | Piastra terminale (lato D) | - | - | M12 (4 pin) Un cavo (IN/OUT) | - | - | - | ||
149.15 € | 1 | 26 giorni | Blocco/piastra di collegamento | - | - | Piastra terminale (lato D) | - | - | M12 (4 pin) Un cavo (IN/OUT) | Con staffa di montaggio su guida DIN (per serie SV, S0700, VQC) | - | - | ||
149.15 € | 1 | 26 giorni | Blocco/piastra di collegamento | - | - | Piastra terminale (lato D) | - | - | M12 (4 pin) Un cavo (IN/OUT) | Con staffa di montaggio su guida DIN (serie SY) | - | - | ||
136.06 € | 1 | 66 giorni | Blocco/piastra di collegamento | - | - | Piastra terminale (lato D) | - | - | M12 (5 pin) Un cavo (IN/OUT) | - | - | - | ||
149.15 € | 1 | 26 giorni | Blocco/piastra di collegamento | - | - | Piastra terminale (lato D) | - | - | M12 (5 pin) Un cavo (IN/OUT) | Con staffa di montaggio su guida DIN (per serie SV, S0700, VQC) | - | - | ||
149.15 € | 1 | 26 giorni | Blocco/piastra di collegamento | - | - | Piastra terminale (lato D) | - | - | M12 (5 pin) Un cavo (IN/OUT) | Con staffa di montaggio su guida DIN (serie SY) | - | - | ||
48.23 € | 1 | 39 giorni | Blocco/piastra di collegamento | - | - | Piastra terminale (lato U) | - | - | - | Staffa di montaggio su guida DIN | - | - | ||
61.32 € | 1 | 12 giorni | Blocco/piastra di collegamento | - | - | Piastra terminale (lato U) | - | - | - | Con staffa di montaggio su guida DIN (per serie SV, S0700, VQC) | - | - | ||
61.32 € | 1 | 26 giorni | Blocco/piastra di collegamento | - | - | Piastra terminale (lato U) | - | - | - | Con staffa di montaggio su guida DIN (serie SY) | - | - | ||
656.40 € | 1 | 22 giorni | Sistema bus di campo | - | - | Terminale palmare | - | - | - | - | - | - | ||
684.81 € | 1 | 26 giorni | Sistema bus di campo | - | - | Terminale palmare | - | - | - | Staffa di montaggio su guida DIN | Lunghezza cavo 1 m | - | ||
696.23 € | 1 | 26 giorni | Sistema bus di campo | - | - | Terminale palmare | - | - | - | Con staffa di montaggio su guida DIN (serie SY) | Lunghezza cavo 3 m | - | ||
394.35 € | 1 | 39 giorni | Sistema wireless | - | PNP (Comune negativo) | Unità SI | - | - | - | - | - | - | ||
394.35 € | 1 | 4 giorni | Sistema wireless | DeviceNet | PNP (Comune negativo) | Unità SI | - | - | - | - | - | - | ||
394.35 € | 1 | 26 giorni | Sistema wireless | - | NPN (Comune positivo) | Unità SI | - | - | - | - | - | - | ||
394.35 € | 1 | 26 giorni | Sistema wireless | DeviceNet | NPN (Comune positivo) | Unità SI | - | - | - | - | - | - | ||
619.56 € | 1 | 39 giorni | Sistema wireless | EtherCAT | PNP (Comune negativo) | Unità SI | - | - | - | - | - | - | ||
741.87 € | 1 | 39 giorni | Sistema wireless | EtherNet/IPTM | PNP (Comune negativo) | Unità SI | - | - | - | - | - | - | ||
792.77 € | 1 | 4 giorni | Sistema wireless | EtherNet/IPTM | Prodotto compatibile con PNP (Comune negativo)/2 porte | Unità SI | - | - | - | - | - | - | ||
792.77 € | 1 | 98 giorni | Sistema wireless | EtherNet/IPTM | Prodotto compatibile NPN (Comune positivo)/2 porte | Unità SI | - | - | - | - | - | - | ||
508.94 € | 1 | 4 giorni | Sistema wireless | CC-Link | PNP (Comune negativo) | Unità SI | - | - | - | - | - | - | ||
508.94 € | 1 | 26 giorni | Sistema wireless | CC-Link | NPN (Comune positivo) | Unità SI | - | - | - | - | - | - | ||
800.48 € | 1 | 33 giorni | Sistema wireless | PROFINET | PNP (Comune negativo) | Unità SI | - | - | - | - | - | - | ||
800.48 € | 1 | 4 giorni | Sistema wireless | PROFINET | NPN (Comune positivo) | Unità SI | - | - | - | - | - | - | ||
508.94 € | 1 | 4 giorni | Sistema wireless | PROFIBUS DP | PNP (Comune negativo) | Unità SI | - | - | - | - | - | - | ||
508.94 € | 1 | 26 giorni | Sistema wireless | PROFIBUS DP | NPN (Comune positivo) | Unità SI | - | - | - | - | - | - | ||
13.10 € 8.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Blocco/piastra di collegamento | - | - | Raccordo per piastra terminale | - | - | - | - | - | Con 1 piccola vite a testa bombata (M4 x 20), Include 2 viti strette a P (4 x 14) |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Protocollo di comunicazione
Formato uscita
Type
Number of Inputs/Outputs
Disconnection Detection
Connector
Mounting Method
Dimensions
Option
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali