Apparecchiature fieldbus, sistema di distribuzione gateway (supporto di 128 punti), serie EX500

Apparecchiature fieldbus, sistema di distribuzione gateway (supporto di 128 punti), serie EX500
[Caratteristiche]
· I collettori di valvole e le unità di ingresso sono distribuiti attorno all’unità GW (gateway).
· Conforme ad altri protocolli sostituendo l’unità GW.
· Numero di ingressi/uscite = 128/128 punti, il numero di uscite (numero di solenoidi) per porta di diramazione è 32.
· Numero di connessioni della batteria di valvole = fino a 8 unità, numero di connessioni dell’unità di ingresso = fino a 8 unità, lunghezza del cavo di diramazione = fino a 20 m.
· Funzione WEB server (test di funzionamento delle valvole, diagnosi di connessione di ciascuna unità, diagnosi di cortocircuito delle apparecchiature di ingresso).
· L’impostazione dell’indirizzo per il manifold di valvole/unità di ingresso non è richiesta.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX9-BD1
EX9-EA03
EX9-OEP1
EX9-OET1
EX9-PE1
EX500-ACY01-S
EX500-DXPA
EX500-DXPB
EX500-GEN2
EX500-GPN2
EX500-S103
EX500-ZMA1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Protocollo di comunicazione Formato uscita Type Number of Inputs/Outputs Connector Number of Stations Rated voltage Specifications Option

7.73 €

1 39 giorni Blocco/piastra di collegamento--Staffa a piastra-----Dado a testa esagonale (M4) x 1, viti a testa tonda appiattita per macchina combinata (M4 x 8) x 1, viti a testa tonda appiattita per macchina combinata (M4 x 10) x 1

20.84 €

1 22 giorni Blocco/piastra di collegamento--Piastra terminale------

130.44 €

1 4 giorni Blocco/piastra di collegamento-Origine/PNP (comune negativo)Blocco di uscita2 punti (output)--24 DCTipo di alimentazione in batch (per carico ad alto watt)-

130.44 €

1 39 giorni Blocco/piastra di collegamento-Origine/PNP (comune negativo)Blocco di uscita2 punti (output)--24 DCTipo di alimentazione interna (per carico basso watt)-

125.82 €

1 4 giorni Blocco/piastra di collegamento--Blocco di potenza--Massimo Ottuplo (Blocco di uscita)---

45.94 €

1 4 giorni Connettore--Connettore di diramazione tipo Y------

248.77 €

1 4 giorni Sistema wireless-Ingresso sensore NPNUnità di ingresso16 puntiConnettore M8-24 DC--

285.39 €

1 4 giorni Sistema wireless-Ingresso sensore NPNUnità di ingresso16 puntiConnettore M12-24 DC--

802.03 €

1 4 giorni Sistema wirelessEtherNet/IPTM-unità GW128 punti (input/output)-----

802.03 €

1 4 giorni Sistema wirelessPROFINET-unità GW128 punti (input/output)-----

195.27 €

1 4 giorni Sistema wireless-Origine/PNP (comune negativo)Unità SI16/32 punti (commutazione tramite interruttore di impostazione integrato)--24 DCValvole applicabili della serie SY, VQC, S0700, SV-

14.82 €

1 98 giorni Sistema wireless--Staffa di fissaggio su guida DIN (2 pezzi inclusi)------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico