Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Type | Number of Inputs/Outputs | Connector | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Specifications | Thread standard | Dimensions | Applicable valve | Pressure reduction port | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.47 € | 1 | 39 giorni | Cavo | Assieme cavo con connettore D-sub | - | - | - | - | - | - | - | Lunghezza: 1,5 m | - | - | - | ||
104.97 € | 1 | 39 giorni | Cavo | Assieme cavo con connettore D-sub | - | - | - | - | - | - | - | Lunghezza: 3 m | - | - | - | ||
117.87 € | 1 | 4 giorni | Cavo | Assieme cavo con connettore D-sub | - | - | - | - | - | - | - | Lunghezza: 5 m | - | - | - | ||
34.48 € | 1 | Preventivo | Cavo | Assieme cavo a nastro, cavo (10 pin) | - | - | - | - | - | - | - | Lunghezza cavo 1,5 m | - | - | - | ||
37.47 € | 1 | Preventivo | Cavo | Assieme cavo a nastro, cavo (20 pin) | - | - | - | - | - | - | - | Lunghezza cavo 1,5 m | - | - | - | ||
53.23 € | 1 | Preventivo | Cavo | Assieme cavo a nastro, cavo (20 pin) | - | - | - | - | - | - | - | Lunghezza cavo 3 m | - | - | - | ||
76.15 € | 1 | Preventivo | Cavo | Assieme cavo a nastro, cavo (20 pin) | - | - | - | - | - | - | - | Lunghezza cavo 5 m | - | - | - | ||
39.71 € | 1 | 39 giorni | Cavo | Assieme cavo a nastro, cavo (26 pin) | - | - | - | - | - | - | - | Lunghezza cavo 1,5 m | - | - | - | ||
58.61 € | 1 | 39 giorni | Cavo | Assieme cavo a nastro, cavo (26 pin) | - | - | - | - | - | - | - | Lunghezza cavo 3 m | - | - | - | ||
66.53 € | 1 | 26 giorni | Cavo | Assieme cavo a nastro, cavo (26 pin) | - | - | - | - | - | - | - | Lunghezza cavo 5 m | - | - | - | ||
96.21 € | 1 | 39 giorni | Cavo | Assieme cavo multiconnettore | - | - | - | - | - | - | - | Lunghezza: 1,5 m | - | - | - | ||
109.37 € | 1 | 39 giorni | Cavo | Assieme cavo multiconnettore | - | - | - | - | - | - | - | Lunghezza: 3 m | - | - | - | ||
130.60 € | 1 | 4 giorni | Cavo | Assieme cavo multiconnettore | - | - | - | - | - | - | - | Lunghezza: 5 m | - | - | - | ||
57.60 € | 1 | 4 giorni | Valvola pilota | Valvola riduttrice di pressione tipo distanziale (serie SV1000) | - | - | - | - | - | - | - | - | Per Singolo/Doppio, 4 posizioni | Porta A (tipo controllo P, riduzione pressione A) | Con manometro con indicazione di MPa (per numero di stazioni dispari) | ||
57.60 € | 1 | 26 giorni | Valvola pilota | Valvola riduttrice di pressione tipo distanziale (serie SV1000) | - | - | - | - | - | - | - | - | Per Singolo/Doppio, 4 posizioni | Porta B (tipo controllo P, riduzione pressione B) | Con manometro con indicazione di MPa (per numero di stazioni dispari) | ||
57.60 € | 1 | 39 giorni | Valvola pilota | Valvola riduttrice di pressione tipo distanziale (serie SV1000) | - | - | - | - | - | - | - | - | Per Singolo/Doppio, 4 posizioni | Porta P | Con manometro con indicazione di MPa (per numero di stazioni dispari) | ||
56.03 € | 1 | 26 giorni | Valvola pilota | Valvola riduttrice di pressione tipo distanziale (serie SV1000) | - | - | - | - | - | - | - | - | Per Singolo/Doppio, 4 posizioni | Porta A (tipo controllo P, riduzione pressione A) | Con manometro con indicazione di MPa (per numero di stazioni pari) | ||
56.03 € | 1 | 26 giorni | Valvola pilota | Valvola riduttrice di pressione tipo distanziale (serie SV1000) | - | - | - | - | - | - | - | - | Per Singolo/Doppio, 4 posizioni | Porta B (tipo controllo P, riduzione pressione B) | Con manometro con indicazione di MPa (per numero di stazioni pari) | ||
57.60 € | 1 | 39 giorni | Valvola pilota | Valvola riduttrice di pressione tipo distanziale (serie SV1000) | - | - | - | - | - | - | - | - | Per Singolo/Doppio, 4 posizioni | Porta P | Con manometro con indicazione di MPa (per numero di stazioni pari) | ||
13.98 € | 1 | Preventivo | Distanziali | SUP individuale. Assieme distanziale (SV1000) | - | - | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø3,2 | - | SUP individuale. Distanziale | - | - | - | - | - | ||
14.60 € | 1 |
Preventivo
Stock | Distanziali | SUP individuale. Assieme distanziale (SV1000) | - | - | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 | - | SUP individuale. Distanziale | - | - | - | - | - | ||
14.60 € | 1 | 7 giorni | Distanziali | SUP individuale. Assieme distanziale (SV1000) | - | - | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 | - | SUP individuale. Distanziale | - | - | - | - | - | ||
14.60 € | 1 | Preventivo | Distanziali | SUP individuale. Assieme distanziale (SV1000) | - | - | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø1/8” | - | SUP individuale. Distanziale | - | - | - | - | - | ||
13.98 € | 1 | Preventivo | Distanziali | SUP individuale. Assieme distanziale (SV1000) | - | - | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø3,2 | - | EXH individuale. Distanziale | - | - | - | - | - | ||
13.98 € | 1 |
Preventivo
Stock | Distanziali | SUP individuale. Assieme distanziale (SV1000) | - | - | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 | - | EXH individuale. Distanziale | - | - | - | - | - | ||
13.98 € | 1 |
Preventivo
Stock | Distanziali | SUP individuale. Assieme distanziale (SV1000) | - | - | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 | - | EXH individuale. Distanziale | - | - | - | - | - | ||
45.90 € | 1 | 39 giorni | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Spina | - | Compatibile con connettore D-sub/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - | ||
47.23 € | 1 | 39 giorni | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore D-sub/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - | ||
49.52 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | DIN rail mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore D-sub/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - | ||
52.95 € | 1 | 39 giorni | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore D-sub/specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | ||
65.68 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | DIN rail mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore D-sub/specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | ||
52.95 € | 1 | 39 giorni | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore D-sub/specifiche pilotaggio esterno, silenziatore integrato | - | - | - | - | - | ||
47.23 € | 1 | 39 giorni | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore D-sub/specifiche pilotaggio interno, silenziatore integrato | - | - | - | - | - | ||
54.79 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø5/16” | - | Compatibile con connettore D-sub/specifiche pilotaggio interno, silenziatore integrato | - | - | - | - | - | ||
52.95 € | 1 | 39 giorni | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Spina | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (26 pin)/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - | ||
62.68 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (26 pin)/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - | ||
59.98 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (26 pin)/specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | ||
59.98 € | 1 | 26 giorni | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (26 pin)/specifiche pilotaggio esterno, silenziatore integrato | - | - | - | - | - | ||
54.26 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (26 pin)/specifiche pilotaggio interno, silenziatore integrato | - | - | - | - | - | ||
54.26 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (20 pin)/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - | ||
51.61 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (20 pin)/specifiche pilotaggio esterno, silenziatore integrato | - | - | - | - | - | ||
42.15 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (10 pin)/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - | ||
55.18 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | DIN rail mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (10 pin)/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - | ||
47.26 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (10 pin)/specifiche pilotaggio esterno, silenziatore integrato | - | - | - | - | - | ||
58.03 € | 1 | 39 giorni | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base a batteria) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | Spina | - | Compatibile con connettore D-sub/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - | ||
59.31 € | 1 | 7 giorni | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base a batteria) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore D-sub/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - | ||
66.27 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base a batteria) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø5/16” | - | Compatibile con connettore D-sub/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - | ||
59.31 € | 1 |
Preventivo
Stock | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base a batteria) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore D-sub/specifiche pilotaggio interno, silenziatore integrato | - | - | - | - | - | ||
66.31 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base a batteria) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | Spina | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (26 pin)/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - | ||
67.61 € | 1 | 39 giorni | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base a batteria) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (26 pin)/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - | ||
73.35 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base a batteria) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (26 pin)/specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | ||
73.35 € | 1 | 26 giorni | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base a batteria) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (26 pin)/specifiche pilotaggio esterno, silenziatore integrato | - | - | - | - | - | ||
67.61 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base a batteria) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (26 pin)/specifiche pilotaggio interno, silenziatore integrato | - | - | - | - | - | ||
58.68 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base a batteria) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | Spina | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (20 pin)/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - | ||
67.61 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base a batteria) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (20 pin)/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - | ||
64.87 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base a batteria) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (20 pin)/specifiche pilotaggio esterno, silenziatore integrato | - | - | - | - | - | ||
60.05 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base a batteria) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (20 pin)/specifiche pilotaggio interno, silenziatore integrato | - | - | - | - | - | ||
67.61 € | 1 | 39 giorni | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base a batteria) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (10 pin)/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - | ||
60.47 € | 1 | Preventivo | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base a batteria) SV1000 | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 | - | Compatibile con connettore cavo a nastro (10 pin)/specifiche pilotaggio esterno, silenziatore integrato | - | - | - | - | - | ||
45.90 € | 1 | 39 giorni | Blocco/piastra di collegamento | Assieme blocco immissione/scarico (base tirante) SV1000 | - | Connettore laterale | Direct mounting | Spina | - | Compatibile con connettore D-sub/specifiche pilotaggio interno | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Type
Number of Inputs/Outputs
Connector
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Rated voltage
Specifications
Thread standard
Dimensions
Applicable valve
Pressure reduction port
Option
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali