Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protocollo di comunicazione | Formato uscita | Type | Number of Inputs/Outputs | Connector | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | P- and E-port entry position | Specified DIN rail length | Protective structure | Number of Input/Output Units | Number of Input Blocks | Number of Valves | Connector output direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.94 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 2 | - | ||
129.44 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 2 | - | ||
112.94 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 2 | - | ||
125.65 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 2 | - | ||
112.94 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Pilota interno, silenziatore integrato | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 2 | - | ||
111.61 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato D (da 2 a 10 stazioni) | - | - | N/A | N/A | 2 | - | ||
128.11 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato D (da 2 a 10 stazioni) | - | - | N/A | N/A | 2 | - | ||
111.61 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Pilota interno, silenziatore integrato | SV1000 | Lato D (da 2 a 10 stazioni) | - | - | N/A | N/A | 2 | - | ||
111.61 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato U (da 2 a 10 serie) | - | - | N/A | N/A | 2 | - | ||
111.61 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato U (da 2 a 10 serie) | - | - | N/A | N/A | 2 | - | ||
128.11 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato U (da 2 a 10 serie) | - | - | N/A | N/A | 2 | - | ||
138.94 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Per ø3,2 con raccordo per tubi ad azione singola (Porta A, B)/raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 3 | - | ||
138.95 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 3 | - | ||
155.45 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 3 | - | ||
138.95 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 3 | - | ||
151.68 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 3 | - | ||
155.45 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø5/16” (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 3 | - | ||
150.40 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio esterno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 3 | - | ||
138.95 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Pilota interno, silenziatore integrato | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 3 | - | ||
151.68 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Pilota interno, silenziatore integrato | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 3 | - | ||
137.63 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato D (da 2 a 10 stazioni) | - | - | N/A | N/A | 3 | - | ||
150.35 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato D (da 2 a 10 stazioni) | - | - | N/A | N/A | 3 | - | ||
137.63 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Pilota interno, silenziatore integrato | SV1000 | Lato D (da 2 a 10 stazioni) | - | - | N/A | N/A | 3 | - | ||
137.68 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato U (da 2 a 10 serie) | - | - | N/A | N/A | 3 | - | ||
137.68 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato U (da 2 a 10 serie) | - | - | N/A | N/A | 3 | - | ||
164.97 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
181.47 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
164.97 € | 1 | 39 giorni | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
181.47 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
176.42 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio esterno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
164.97 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Pilota interno, silenziatore integrato | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
164.97 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Pilota interno, silenziatore integrato | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
163.65 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato D (da 2 a 10 stazioni) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
163.65 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato D (da 2 a 10 stazioni) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
180.15 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato D (da 2 a 10 stazioni) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
169.39 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio esterno | SV1000 | Lato D (da 2 a 10 stazioni) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
163.65 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Pilota interno, silenziatore integrato | SV1000 | Lato D (da 2 a 10 stazioni) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
163.65 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Pilota interno, silenziatore integrato | SV1000 | Lato D (da 2 a 10 stazioni) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
163.65 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Per ø3,2 con raccordo per tubi ad azione singola (Porta A, B)/raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato U (da 2 a 10 serie) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
163.65 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato U (da 2 a 10 serie) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
163.65 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato U (da 2 a 10 serie) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
163.65 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato U (da 2 a 10 serie) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
163.65 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Pilota interno, silenziatore integrato | SV1000 | Lato U (da 2 a 10 serie) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
180.15 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Pilota interno, silenziatore integrato | SV1000 | Lato U (da 2 a 10 serie) | - | - | N/A | N/A | 4 | - | ||
190.92 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 5 | - | ||
207.42 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 5 | - | ||
203.65 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 5 | - | ||
190.92 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 5 | - | ||
207.42 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 5 | - | ||
190.92 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Porte A e B combinate | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 5 | - | ||
203.65 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø5/16” (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 5 | - | ||
190.92 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Pilota interno, silenziatore integrato | SV1000 | Entrambi i lati (da 2 a 20 serie) | - | - | N/A | N/A | 5 | - | ||
189.66 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato D (da 2 a 10 stazioni) | - | - | N/A | N/A | 5 | - | ||
206.18 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato D (da 2 a 10 stazioni) | - | - | N/A | N/A | 5 | - | ||
206.18 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato D (da 2 a 10 stazioni) | - | - | N/A | N/A | 5 | - | ||
189.66 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Pilota interno, silenziatore integrato | SV1000 | Lato D (da 2 a 10 stazioni) | - | - | N/A | N/A | 5 | - | ||
189.66 € | 1 | 39 giorni | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato U (da 2 a 10 serie) | - | - | N/A | N/A | 5 | - | ||
206.18 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato U (da 2 a 10 serie) | - | - | N/A | N/A | 5 | - | ||
189.66 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Direct mounting | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato U (da 2 a 10 serie) | - | - | N/A | N/A | 5 | - | ||
206.18 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Manifold con base a tirante compatibile con connettore D-sub | - | Connettore rivolto verso l’alto | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 (Porta A, B)/Raccordo per tubi ad azione singola ø8 (Porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SV1000 | Lato U (da 2 a 10 serie) | - | - | N/A | N/A | 5 | - |
Loading...
Tipo | Base collettore |
---|
Configura
Proprietà di base
Protocollo di comunicazione
Formato uscita
Type
Number of Inputs/Outputs
Connector
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
P- and E-port entry position
Specified DIN rail length
Protective structure
Number of Input/Output Units
Number of Input Blocks
Number of Valves
Connector output direction
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali