Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro collegamento | Materiale bicchierino | Meccanismo di scarico | Direzione flusso | Filtro, capacità di scarico (cm3) | Rubinetto di scarico | Manometro | Size of Body | Drain Outlet | Pressure Unit | Funzione riflusso regolatore filtro | Accessori | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.02 € | 1 | 26 giorni | G1/4 | - | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 8 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 20 | Guida di scarico 1/8 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | Serie Clean | ||
79.05 € | 1 | 26 giorni | G1/4 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 8 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 20 | Guida di scarico 1/8 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | Serie Clean | ||
50.56 € | 1 | 26 giorni | NPT1/4 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 8 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | No (No Pressure Port Plug) | 20 | Guida di scarico 1/8 | Targhetta: psi, Visualizzazione di avviso caso: psi,°F, Manometro: Sia MPa che psi | Assente | Con staffa | Serie Clean | ||
62.08 € | 1 | 26 giorni | Rc1/4 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 25 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | No (No Pressure Port Plug) | 30 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Senza parti di attacco | Serie Clean | ||
63.69 € | 1 | 26 giorni | Rc1/4 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo senza rilievo | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 25 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | No (No Pressure Port Plug) | 30 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | Serie Clean | ||
90.56 € | 1 | 26 giorni | Rc1/4 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 25 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 30 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Senza parti di attacco | Serie Clean | ||
62.08 € | 1 | 26 giorni | Rc3/8 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 25 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | No (No Pressure Port Plug) | 30 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Senza parti di attacco | Serie Clean | ||
63.69 € | 1 | 26 giorni | Rc3/8 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 25 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | No (No Pressure Port Plug) | 30 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | Serie Clean | ||
63.69 € | 1 | 26 giorni | G1/4 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 25 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | No (No Pressure Port Plug) | 30 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | Serie Clean | ||
63.69 € | 1 | 26 giorni | G3/8 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 25 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | No (No Pressure Port Plug) | 30 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | Serie Clean | ||
92.19 € | 1 | 26 giorni | G3/8 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 25 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 30 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | Serie Clean | ||
92.19 € | 1 | 26 giorni | G3/8 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo senza rilievo | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 25 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 30 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | Serie Clean | ||
92.19 € | 1 | 26 giorni | G3/8 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | 25 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 30 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | Serie Clean | ||
62.08 € | 1 | 26 giorni | G3/8 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 25 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | No (No Pressure Port Plug) | 30 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con dadi di fermo | Serie Clean | ||
62.08 € | 1 | 26 giorni | Rc3/8 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 25 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | No (No Pressure Port Plug) | 30 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Sì | Senza parti di attacco | Serie Clean | ||
90.56 € | 1 | 26 giorni | G1/4 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | 25 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 30 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Sì | Senza parti di attacco | Serie Clean | ||
90.47 € | 1 | 26 giorni | Rc1/2 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 45 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | No (No Pressure Port Plug) | 40 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Senza parti di attacco | Serie Clean | ||
120.65 € | 1 | 26 giorni | G1/2 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 45 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 40 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | Serie Clean | ||
120.65 € | 1 | 26 giorni | G1/2 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo senza rilievo | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 45 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 40 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | Serie Clean | ||
118.97 € | 1 | 26 giorni | G1/2 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 45 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 40 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con dadi di fermo | Serie Clean | ||
140.77 € | 1 | 26 giorni | Rc1/2 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 45 | [Non in dotazione] N/A | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 40 | N/A | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Senza parti di attacco | Rame/ Fluoro/silicone | ||
80.47 € | 1 | 26 giorni | G1/2 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 45 | [Non in dotazione] N/A | No (No Pressure Port Plug) | 40 | N/A | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Senza parti di attacco | Rame/ Fluoro/silicone | ||
147.39 € | 1 | 26 giorni | NPT3/4 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | 45 | [Non in dotazione] N/A | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 40 | N/A | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Senza parti di attacco | Rame/ Fluoro/silicone |
Loading...
Combinazione regolatori | Regolatore filtro | Gamma di pressioni regolate(MPa) | 0.05:: 0.85 | Filtro, livello di filtraggio | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
Qualità aria compressa | Aria secca comune | Pressione di esercizio max.(MPa) | 1 | Set Pressure | 0.05–0.85MPa |
Configura
Proprietà di base
Diametro collegamento
Materiale bicchierino
Meccanismo di scarico
Direzione flusso
Filtro, capacità di scarico(cm3)
Rubinetto di scarico
Manometro
Size of Body
Drain Outlet
Pressure Unit
Funzione riflusso regolatore filtro
Accessori
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali