Cinghia dentata ad alte prestazioni / Powergrip / HTD#M / CR (Neoprene) / fibra di vetro / GATES / "ISO 9563

Cinghia dentata ad alte prestazioni / Powergrip / HTD#M / CR (Neoprene) / fibra di vetro / GATES / "ISO 9563
· I PowerGrip™ HTD™ 3M e 5M sono progettati per velocità fino a 20.000 giri/min e capacità fino a 10 kW
· La forma ottimizzata dei denti consente di trasmettere carichi elevati di trasmettere carichi elevati, anche con passi piccoli
· Velocità periferica fino a 80 m/s
· Efficienza fino al 99%
· Design compatto
· Resistenza al salto del dente migliorata del 25% rispetto a PowerGrip™
· Lunga durata e assenza di manutenzione
· Intervallo di temperatura: da -30°C a +100°C
· Perfetto adattamento alle pulegge con profilo HTD™
8M, 14M und 20M:
· Capacità di carico fino a 1.000 kW
· Nessuno slittamento. I denti della cinghia PowerGrip™ HTD™ si intrecciano dolcementecon le gole della puleggia, riducendo le variazioni di velocità
· Ampia gamma di velocità.
· Funzionamento economico. Non è necessaria la lubrificazione, non necessità di regolazione a causa dell'allungamento e dell'usura
· Elevata efficienza meccanica. La struttura del nastro riduce al minimo l'accumulo di calore e, poiché non è necessario l'attrito per trasmettere il carico, le tensioni del nastro sono ridotte. Attrito per trasmettere il carico, le tensioni della cinghia sono ridotte
· Velocità di trasmissione costante
· Lunga durata senza problemi (grazie all'eccellente resistenza all'abrasione) in molte applicazioni in molte applicazioni in cui i componenti metallici come catene e ingranaggi si usurano nel giro di pochi mesi
· PowerGrip™ HTD™ 14M: conduttivo statico (ISO 9563)e come tale può essere utilizzato nelle condizioni descritte nella direttiva nella Direttiva 2014/34/EU- ATEX
· Intervallo di temperatura: da -30°C a +100°C
· Si adatta perfettamente alle pulegge con profilo HTD™

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HTD 1000 5M 9
HTD 1000 5M 15
HTD 1000 5M 25
HTD 1000 8M 20
HTD 1000 8M 30
HTD 1000 8M 50
HTD 1000 8M 85
HTD 1000 8M 711
HTD 1002 3M 6
HTD 1002 3M 9
HTD 1002 3M 15
HTD 1002 3M 711
HTD 10005M 9
HTD 10005M 15
HTD 10005M 25
HTD 10005M 711
HTD 1025 5M 9
HTD 1025 5M 15
HTD 1025 5M 25
HTD 10255M 9
HTD 10255M 15
HTD 10255M 25
HTD 10255M 457
HTD 1035 5M 9
HTD 1035 5M 15
HTD 1035 5M 25
HTD 10355M 9
HTD 10355M 15
HTD 10355M 25
HTD 10355M 711
HTD 1040 8M 20
HTD 1040 8M 30
HTD 1040 8M 50
HTD 1040 8M 85
HTD 1040 8M 711
HTD 1050 5M 9
HTD 1050 5M 15
HTD 1050 5M 25
HTD 10505M 9
HTD 10505M 15
HTD 10505M 25
HTD 10505M 711
HTD 105 3M 6
HTD 105 3M 9
HTD 105 3M 15
HTD 105 3M 457
HTD 1064 8M 20
HTD 1064 8M 30
HTD 1064 8M 50
HTD 1064 8M 85
HTD 1064 8M 457
HTD 1071 3M 457
HTD 1080 3M 457
HTD 1080 8M 20
HTD 1080 8M 30
HTD 1080 8M 50
HTD 1080 8M 85
HTD 1080 8M 457
HTD 1092 14M 40
HTD 1092 14M 55
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo cinghia Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Circonferenza
(mm)
Numero di denti

14.52 €

1 12 giorni HTD 5M91000200

21.52 €

1 12 giorni HTD 5M151000200

32.40 €

1 7 giorni HTD 5M251000200

31.50 €

1 12 giorni HTD 8M201000125

47.45 €

1 12 giorni HTD 8M301000125

78.98 €

1 12 giorni HTD 8M501000125

133.93 €

1 12 giorni HTD 8M851000125

783.79 €

1 3 giorni ----

8.82 €

1 12 giorni -61002334

11.45 €

1 12 giorni -91002334

17.13 €

1 12 giorni -151002334

585.13 €

1 3 giorni ----

13.40 €

1 3 giorni ----

19.85 €

1 3 giorni ----

29.89 €

1 3 giorni ----

661.24 €

1 3 giorni ----

14.68 €

1 12 giorni HTD 5M91025205

22.25 €

1 12 giorni HTD 5M151025205

32.80 €

1 12 giorni HTD 5M251025205

13.54 €

1 3 giorni ----

20.53 €

1 3 giorni ----

30.27 €

1 3 giorni ----

431.95 €

1 3 giorni ----

14.75 €

1 12 giorni HTD 5M91035207

22.07 €

1 12 giorni HTD 5M151035207

33.10 €

1 12 giorni HTD 5M251035207

13.61 €

1 3 giorni ----

20.36 €

1 3 giorni ----

30.56 €

1 3 giorni ----

682.70 €

1 3 giorni ----

32.23 €

1 12 giorni HTD 8M201040130

92.75 €

1 17 giorni HTD 8M301040130

80.80 €

1 12 giorni HTD 8M501040130

137.35 €

1 7 giorni HTD 8M851040130

804.73 €

1 3 giorni ----

15.07 €

1 12 giorni HTD 5M91050210

22.18 €

1 12 giorni HTD 5M151050210

33.85 €

1 12 giorni HTD 5M251050210

13.90 €

1 3 giorni ----

20.47 €

1 3 giorni ----

31.22 €

1 3 giorni ----

693.22 €

1 3 giorni ----

4.58 €

1 12 giorni -610535

6.25 €

1 12 giorni -910535

9.12 €

1 12 giorni -1510535

207.89 €

1 3 giorni ----

33.10 €

1 12 giorni HTD 8M201064133

49.50 €

1 12 giorni HTD 8M301064133

83.07 €

1 12 giorni HTD 8M501064133

140.73 €

1 12 giorni HTD 8M851064133

525.93 €

1 3 giorni ----

383.16 €

1 3 giorni ----

388.27 €

1 3 giorni ----

33.65 €

1 12 giorni HTD 8M201080135

50.12 €

1 12 giorni HTD 8M301080135

83.97 €

1 12 giorni HTD 8M501080135

142.57 €

1 12 giorni HTD 8M851080135

534.69 €

1 3 giorni ----

151.48 €

1 12 giorni HTD 14M40109278

207.47 €

1 12 giorni HTD 14M55109278

Loading...

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità chiusa Materiale cinghia Cinghia in gomma

Supporto tecnico