Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23330.1203 |
23330.1204 |
23330.1205 |
23330.1206 |
23330.1302 |
23330.1304 |
23330.1305 |
23330.1502 |
23330.1503 |
23330.1504 |
23330.1505 |
23330.1604 |
23330.1605 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal size | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 min. (mm) | h5 max. (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.55 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
49.83 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61.64 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
96.53 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47.10 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
62.77 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81.37 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
62.29 € | 1 | 3 giorni | 2 | 5.2 | - | M5 x 30 | 34 | 5 | 18-21.5 | - | 30 | 49 | 19 | 10 | -3 | 2.5 | 120 | 42 | 8 | 18.7 | 34 | 5.5 | 13-14.5 | - | 0.8 | 1.1 | 113 | |||
69.13 € | 1 | 3 giorni | 3 | 5.6 | 5.6 | M6 x 35 | 42 | 6 | 19.5-29.5 | 28.5 | 45 | 68 | 24 | 13.2 | -1.5 | 5 | 162 | 64 | 16 | 32 | 38 | 6 | 26 | 12.7 | 1 | 1.2 | 189 | |||
85.85 € | 1 | 3 giorni | 4 | 6.5 | 5.1 | M8 x 45 | 45.5 | 8 | 22-31.8 | 31.6 | 48.5 | 86 | 32 | 15 | -2 | 9 | 206 | 73 | 14 | 38 | 50 | 7 | 25.7 | 13 | 1.8 | 2.5 | 341 | |||
139.31 € | 1 | 3 giorni | 5 | 8.5 | 8.5 | M8 x 65 | 58 | 10 | 29-43 | 43 | 75 | 126 | 45 | 20 | -4 | 24 | 287 | 113 | 27 | 63 | 57 | 8 | 41 | 20.5 | 2 | 3 | 744 | |||
83.05 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
116.12 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Standard | Clamp | stainless steel | Rivet | stainless steel |
---|---|---|---|---|---|
Handle | plastic | Clamping screw | stainless steel | Clamping cap | Rubber, black |
α(°) | 90 | Temperature min.(°C) | -10 | Temperature max.(°C) | 80 |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Proprietà di base
Nominal size
d1(mm)
d2(mm)
d3
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
b4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h5 min.(mm)
h5 max.(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
F1(kN)
F2(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali