Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | WS (mm) | Sistema | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.42 € | 1 | 3 giorni | 6 | 15 | 14 | - | - | 13 | V40 | 17 | |||
65.42 € | 1 | 3 giorni | 10 | 19 | 14 | - | - | 13 | V40 | 23 | |||
65.42 € | 1 | 3 giorni | 13 | 19 | 15 | - | - | 17 | V40 | 29 | |||
65.00 € | 1 | 3 giorni | 4 | 19 | - | 16 | 13.5 | 15 | V70 | 30 | |||
65.00 € | 1 | 3 giorni | 5 | 19 | - | 16 | 13.5 | 15 | V70 | 30 | |||
65.00 € | 1 | 3 giorni | 6 | 19 | - | 16 | 13.5 | 15 | V70 | 30 | |||
65.00 € | 1 | 3 giorni | 8 | 19 | - | 17 | 13.5 | 15 | V70 | 28 | |||
65.00 € | 1 | 3 giorni | 10 | 19 | - | 17 | 13.5 | 15 | V70 | 30 | |||
65.00 € | 1 | 3 giorni | 12 | 19 | - | 18 | 13.5 | 15 | V70 | 30 | |||
65.00 € | 1 | 3 giorni | 14 | 24 | - | 18 | 13.5 | 19 | V70 | 30 | |||
65.74 € | 1 | 3 giorni | 15 | 24 | - | 18 | - | 19 | V70 | 50 | |||
65.74 € | 1 | 3 giorni | 16 | 24 | - | 18 | - | 19 | V70 | 50 | |||
65.74 € | 1 | 3 giorni | 18 | 29 | - | 19 | - | 22 | V70 | 70 | |||
65.74 € | 1 | 3 giorni | 20 | 29 | - | 19 | - | 22 | V70 | 70 | |||
65.74 € | 1 | 3 giorni | 22 | 34 | - | 20 | - | 27 | V70 | 100 | |||
65.74 € | 1 | 3 giorni | 24 | 34 | - | 20 | - | 27 | V70 | 100 | |||
68.51 € | 1 | 3 giorni | 25 | 39 | 20 | - | - | - | V70 | 100 | |||
68.51 € | 1 | 3 giorni | 26 | 39 | 20 | - | - | - | V70 | 110 | |||
68.51 € | 1 | 3 giorni | 28 | 39 | 20 | - | - | - | V70 | 110 | |||
68.51 € | 1 | 3 giorni | 30 | 49 | 22 | - | - | - | V70 | 200 | |||
68.51 € | 1 | 3 giorni | 32 | 49 | 22 | - | - | - | V70 | 200 | |||
68.51 € | 1 | 3 giorni | 34 | 49 | 22 | - | - | - | V70 | 200 | |||
68.51 € | 1 | 3 giorni | 35 | 49 | 22 | - | - | - | V70 | 200 | |||
68.51 € | 1 | 3 giorni | 36 | 49 | 22 | - | - | - | V70 | 210 | |||
68.51 € | 1 | 3 giorni | 38 | 49 | 22 | - | - | - | V70 | 230 | |||
68.51 € | 1 | 3 giorni | 40 | 59 | 24 | - | - | - | V70 | 330 | |||
68.51 € | 1 | 3 giorni | 42 | 59 | 24 | - | - | - | V70 | 340 | |||
68.51 € | 1 | 3 giorni | 44 | 59 | 24 | - | - | - | V70 | 350 | |||
68.51 € | 1 | 3 giorni | 45 | 59 | 24 | - | - | - | V70 | 360 | |||
68.51 € | 1 | 3 giorni | 46 | 59 | 24 | - | - | - | V70 | 370 | |||
72.66 € | 1 | 3 giorni | 48 | 59 | 24 | - | - | - | V70 | 380 | |||
72.66 € | 1 | 3 giorni | 50 | 69 | 26 | - | - | - | V70 | 520 | |||
72.66 € | 1 | 3 giorni | 52 | 69 | 26 | - | - | - | V70 | 530 | |||
72.66 € | 1 | 3 giorni | 54 | 69 | 26 | - | - | - | V70 | 550 | |||
72.66 € | 1 | 3 giorni | 55 | 69 | 26 | - | - | - | V70 | 560 | |||
72.66 € | 1 | 3 giorni | 56 | 69 | 26 | - | - | - | V70 | 580 | |||
72.66 € | 1 | 3 giorni | 58 | 69 | 26 | - | - | - | V70 | 600 | |||
72.66 € | 1 | 3 giorni | 60 | 69 | 26 | - | - | - | V70 | 610 |
Loading...
Materiale | Acciaio, cementato, rettificato | Conformità REACH | sì | Assenza minerali di conflitti | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
l1(mm)
l2(mm)
WS(mm)
Sistema
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali