Set di allineamento e fissaggio

Set di allineamento e fissaggio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Per l'allineamento (posizionamento) e il fissaggio della morsa sulla tavola della macchina.
Dimensioni secondo la cava a T o la filettatura presente nella tavola della macchina.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1705.400
1705.410
1705.420
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d
(mm)
Misura cava a T
(mm)
Peso
(g)

262.61 €

1 3 giorni M1012500

179.77 €

1 3 giorni M1214650

258.34 €

1 3 giorni M1416850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico