Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1200.300 |
1200.400 |
1200.500 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | a (mm) | b1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Numero di cave a T a1 | Numero di cave a T a2 | Numero di anelli di collegamento del sistema di bloccaggio a punto zero (opzionale) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,314.40 € | 1 | 4 giorni | 150 | 230 | 420 | 150 | 3 | 6 | 2 | 38 | |||
3,322.15 € | 1 | 4 giorni | 200 | 300 | 490 | 200 | 4 | 7 | 2 | 57 | |||
4,402.05 € | 1 | 4 giorni | 200 | 370 | 630 | 200 | 5 | 9 | 4 | 92 |
Loading...
b2(mm) | 100 | y(mm) | 12 | Materiale | Acciaio per utensili, ad alta resistenza |
---|---|---|---|---|---|
Sistema | V70 | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Configura
Proprietà di base
a(mm)
b1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Numero di cave a T a1
Numero di cave a T a2
Numero di anelli di collegamento del sistema di bloccaggio a punto zero (opzionale)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali