Squadre di staffaggio, saldate, semifinite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1910.120
1910.140
1910.160
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
a
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
s
(mm)
y
(mm)
Per l'uso con Peso
(g)

3,029.83 €

1 4 giorni 15047542540040015012112M12148

3,892.10 €

1 4 giorni 20060054550050020015112M12274

4,720.77 €

1 4 giorni 20072566063063020018116M16395

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio, saldato Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico