Cubi di staffaggio, semifiniti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1908.210
1908.410
1908.610
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
a
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
n
(mm)
y
(mm)
Per l'uso con Quantità di fori di fissaggio n Peso
(g)

2,686.63 €

1 3 giorni 150-150408358400231-150412M124100

4,135.27 €

1 3 giorni 200-200565510500331-200612M126209

6,156.63 €

1 3 giorni 200200300700640630451200300816M168450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia GG Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico