Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1910.220 |
1910.240 |
1910.260 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | n (mm) | y (mm) | Per l'uso con | Quantità di fori di fissaggio n | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,478.52 € | 1 | 3 giorni | 150 | 150 | - | 500 | 450 | 400 | 231 | - | 150 | 4 | 12 | M12 | 4 | 134 | |||
3,299.12 € | 1 | 3 giorni | 200 | 200 | - | 650 | 595 | 500 | 331 | - | 200 | 4 | 12 | M12 | 4 | 265 | |||
4,835.75 € | 1 | 3 giorni | 200 | 200 | 300 | 800 | 740 | 630 | 451 | 200 | 300 | 8 | 16 | M16 | 8 | 427 |
Loading...
Materiale | Acciaio, saldato | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h(mm)
h1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
n(mm)
y(mm)
Per l'uso con
Quantità di fori di fissaggio n
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali