Blocchetti reggispinta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1132.900
1514.700
1614.700
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
h5
(mm)
h6
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
y
(mm)
Per l'uso con Sistema Peso
(g)

116.66 €

1 4 giorni -----------V70550

268.40 €

1 4 giorni M1225806540126774.83012M12L121800

274.31 €

1 4 giorni M163090755012.572.5903516M16L162770

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio, brunito Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico