Ganasce di serraggio, per bloccaggio flottante M 12 / ganascia di serraggio superiore con foro di fissaggio (Codici componente - Download CAD)

Ganasce di serraggio, per bloccaggio flottante M 12 / ganascia di serraggio superiore con foro di fissaggio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Le ganasce di serraggio possono essere utilizzate per i bloccaggi flottanti 23320.0008, 23320.0012 e 23320.0014.
La ganascia di serraggio superiore (23320.0054, 23320.0056 abd 23320.0058 - figura 1–3) può essere utilizzata per aumentare il campo di serraggio.
Nella ganascia di serraggio superiore con filettatura femmina M 8 (23320.0154 / .0156 - figura 4 + 5) possono essere avvitati diversi elementi standard secondo necessità.
La ganascia di serraggio inferiore con funzione pivotante (23320.0148 - figura 6) si adatta alle variazioni del pezzo in lavorazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23320.0154
23320.0156
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
fino a 2
(mm)
Campo di serraggio max
(mm)
Peso
(g)
Per finitura - Figura

123.67 €

1 4 giorni 2329834

143.38 €

1 4 giorni 34401125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

d1(mm) M8 Ganasce di serraggio Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese Assenza minerali di conflitti
Conformità REACH

Supporto tecnico