Liste di bloccaggio combinate

Liste di bloccaggio combinate

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Con la lista di bloccaggio combinata si può bloccare/sostenere il pezzo in lavorazione in 3 modalità:
Modalità flottante
La modalità flottante si utilizza per bloccare e sostenere punti di bloccaggio aggiuntivi sui componenti.
Modalità centrica
Le ganasce della lista di bloccaggio si muovono in sincrono. L'asse centrale del pezzo in lavorazione rimane invariato anche se i diametri esterni vengono modificati.
Modalità morsa da macchina utensile
Quando viene selezionata questa modalità, una delle ganasce viene bloccata in posizione sulla lista di bloccaggio. La seconda ganascia rimane mobile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1586.400

Codice componente
1586.400
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1,401.59 €

1 4 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per utensili, temprato Assenza minerali di conflitti Conformità REACH
Peso(g) 5360

Supporto tecnico