Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1014.500 |
1114.500 |
1614.500 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | e (mm) | s (mm) | Sistema | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.45 € | 1 | 3 giorni | M8 | 8.4 | 14 | 26 | 20 | 8 | 25.4 | 22 | V40 | 55 | |||
38.91 € | 1 | 3 giorni | M12 | 13 | 19 | 44 | 34 | 12 | 40 | 36 | L12 | 280 | |||
48.27 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | L16 | 900 |
Loading...
Materiale | Acciaio, brunito | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
e(mm)
s(mm)
Sistema
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali