Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1115.100 |
1551.500 |
1551.700 |
1651.500 |
1651.700 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d (mm) | d1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Sistema | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.02 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | V70 | 750 | |||
93.35 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12 | 50 | 24 | L12 | 400 | |||
96.74 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12 | 70 | 24 | L12 | 550 | |||
102.01 € | 1 | 4 giorni | 50 | 16 | 60 | 25 | L16 | 730 | |||
108.42 € | 1 | 4 giorni | 50 | 16 | 90 | 25 | L16 | 1070 |
Loading...
Materiale | Acciaio, cementato, rettificato | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
d(mm)
d1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Sistema
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali