Morsetti flottanti, versione compatta, bloccaggio e serraggio separati M12 (Codici componente - Download CAD)

Morsetti flottanti, versione compatta, bloccaggio e serraggio separati M12

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

I morsetti flottanti con bloccaggio e serraggio separati vengono utilizzati per bloccare e sostenere
punti di serraggio aggiuntivi
su pezzi in lavorazione
estremamente flessibili. Sia la forza di serraggio che la forza di sostegno possono essere progettate individualmente.
Vantaggi del morsetto flottante:
Smorzamento delle vibrazioni durante la lavorazione. Serraggio di nervature, costole e grilli per rinforzare i componenti bloccati. Serraggio senza deformazione dei pezzi grezzi. Versione compatta con altezza ridotta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23320.0010

Codice componente
23320.0010
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,131.01 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo e rettificato Ganasce di serraggio Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese Corpo regolabile Alluminio, anodizzato blu
Sistema L16 Assenza minerali di conflitti Conformità REACH
Peso(g) 1650

Si trova sulla pagina di Morsetti flottanti, versione compatta, bloccaggio e serraggio separati M12, il codice articolo è il seguente: 23320.0010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23320.0010.

Supporto tecnico