• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Griffe di bloccaggio, zigrinate

Griffe di bloccaggio, zigrinate

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1702.740

Marca: HALDER

Prezzo: 56.13

Tempi di consegna: 3 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1702.740

Codice componente
1702.740
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.13 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

h(mm) 5.5 Materiale Acciaio, temprato Assenza minerali di conflitti
Conformità REACH Peso(g) 23

Si trova sulla pagina di Griffe di bloccaggio, zigrinate, il codice articolo è il seguente: 1702.740.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1702.740.

Supporto tecnico