Piastre intermedie (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1047.700
1147.700
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
b
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Sistema Peso
(g)

142.69 €

1 4 giorni 104010M4152.626-16V40135

140.94 €

1 4 giorni 145615M6133.53437-V70160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio, cementato, rettificato Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico