Fermi laterali (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1586.250

Codice componente
1586.250
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

43.11 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b1(mm) 16 b2(mm) 8 d1(mm) M6
d2(mm) 15 d3(mm) M8 h1(mm) 32
h2 fino a(mm) 37 h2 di(mm) 0 h2(mm) 37
h3(mm) 8 h4(mm) ~ 7 l1(mm) 60
l2(mm) 27 Materiale Acciaio Assenza minerali di conflitti
Conformità REACH Peso(g) 110

Si trova sulla pagina di Fermi laterali, il codice articolo è il seguente: 1586.250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1586.250.

Supporto tecnico