Segmenti di posizionamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1048.400
1148.400
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
b1
(mm)
b2
(mm)
d1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
h5
(mm)
y
(mm)
Per l'uso con Sistema Peso
(g)

268.65 €

1 3 giorni 10205031132.621176M6V40160

296.06 €

1 3 giorni 143488542263926.512M12V70830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio, cementato, rettificato Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico