Blocchi di montaggio (1010.100)

Blocchi di montaggio 1010.100

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Blocchi di montaggio 1010.100
  • Blocchi di montaggio 1010.100
  • Blocchi di montaggio 1010.100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1010.100

Marca: HALDER

Prezzo: 379.40

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

b1: 40 mm

b2: 10 mm

b3: 17 mm

d1: 8.25 mm

d2: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1010.100

Codice componente
1010.100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Sistema Peso
(g)
Numero

379.40 €

1 4 giorni 4010178.25-406.512.54013V40280-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio, cementato, rettificato Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Si trova sulla pagina di Blocchi di montaggio, il codice articolo è il seguente: 1010.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1010.100.

Tipologia prodotto

Codice componente
1010.200
1010.300
1011.100
1011.200
1011.300
1110.100
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Sistema Peso
(g)
Numero

537.80 €

1 4 giorni 4010178.25-406.512.58020V405852

595.13 €

1 4 giorni 4010178.25-406.512.512020V409054

305.12 €

1 4 giorni 2510178.25-406.512.54020V401471

387.57 €

1 4 giorni 2510178.25-806.512.54020V403403

507.76 €

1 4 giorni 2510178.25-1206.512.54020V405305

436.09 €

1 4 giorni 70142412.25-7010207025V701700-

Supporto tecnico