Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1512.000 |
1512.100 |
1612.200 |
1612.400 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | l (mm) | Sistema | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.97 € | 1 | 3 giorni | 12 | M12 | 40 | 74.8 | L12 | 1400 | |||
280.97 € | 1 | 3 giorni | 12 | M12 | 40 | 74.8 | L12 | 1300 | |||
336.16 € | 1 | 3 giorni | 16 | M16 | 50 | 90 | L16 | 2600 | |||
336.16 € | 1 | 3 giorni | 16 | M16 | 50 | 90 | L16 | 2400 |
Loading...
Materiale | Ghisa grigia, rettificata | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
d1(mm)
d2(mm)
h(mm)
l(mm)
Sistema
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali