• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ganasce a gradino, per griffe di bloccaggio

Ganasce a gradino, per griffe di bloccaggio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Faccia superiore e faccia laterale con filettatura per il montaggio di ganasce parallele. Superfici di serraggio rettificate. Filettature aggiuntive per il montaggio delle ganasce intercambiabili (art. n. 1701.250-1701.280) sul lato alto. Adatte al montaggio delle griffe di bloccaggio. Prima e seconda operazione di serraggio, senza regolazione. Supporti per sistema a scatto (art. n. 1701.190-1701.200) sul lato alto della ganascia
Attenzione:
Sono ganasce rigide adatte solo per pezzi in lavorazione rettangolari (tagliati con sega) - parallelismo minore o uguale a 0.5 mm (//<=0.5) and cylindrical workpieces - roundness less than or equal 0.5 (O <=0.5).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1702.400
1702.500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Peso
(g)
Per finitura - Figura

440.89 €

1 3 giorni 92433427501

442.38 €

1 3 giorni 70404718002

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b1(mm) 124.4 b2(mm) 74 c(mm) 24
h1(mm) 39.5 h2(mm) 20 Larghezza ganascia(mm) 125
Materiale Acciaio, temprato Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico