Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1149.000 |
1549.200 |
1549.400 |
1649.200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | Sistema | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.73 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | V70 | 660 | |||
346.34 € | 1 | 3 giorni | 50 | 30 | 12 | M12 | 37 | 25 | 24 | 78 | L12 | 800 | |||
388.33 € | 1 | 3 giorni | 50 | 30 | 12 | M12 | 57 | 45 | 24 | 78 | L12 | 1300 | |||
353.62 € | 1 | 3 giorni | 60 | 40 | 16 | M16 | 45 | 35 | 25 | 90 | L16 | 1440 |
Loading...
Materiale | Acciaio, cementato, rettificato | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
b1(mm)
b2(mm)
d1(mm)
d2(mm)
h(mm)
h1(mm)
h2(mm)
l1(mm)
Sistema
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali