Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1049.200 |
1149.200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | y (mm) | Per l'uso con | Sistema | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321.97 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 28 | M8 | 20 | 23 | 2.6 | 13 | 40 | 26 | 6 | M6 | V40 | 155 | |||
334.27 € | 1 | 4 giorni | 14 | 30 | 44 | M12 | 25 | 35 | 5.5 | 22 | 69 | 45 | 12 | M12 | V70 | 580 |
Loading...
Materiale | Acciaio, cementato, rettificato | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
d(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
y(mm)
Per l'uso con
Sistema
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali