Codice articolo del costruttore: 1007.400
Marca: HALDER
Prezzo: 15.14 €
Tempi di consegna: 4 giorni
d1: 8.5 mm
d2: 24 mm
s: 3 mm
Sistema: V40
Peso: 9 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1007.400
This mounting element is a system part of the T-slot system. |
System | Dimensions | Weight | Art. No. | ||
d1 | d2 | s | |||
[mm] | [g] | ||||
V40 | 8.5 | 24.0 | 3 | 9 | 1007.400 |
V40 | 8.5 | 39.5 | 3 | 30 | 1007.500 |
V40 | 8.5 | 24.0 | 4 | 12 | 1007.600 |
V40 | 8.5 | 39.5 | 4 | 37 | 1007.700 |
V40 | 8.5 | 24.0 | 5 | 15 | 1007.800 |
V40 | 8.5 | 39.5 | 5 | 46 | 1007.900 |
V70/L12 | 13.0 | 39.5 | 3 | 27 | 1107.400 |
V70/L12 | 13.0 | 59.5 | 3 | 65 | 1107.500 |
V70/L12 | 13.0 | 39.5 | 4 | 36 | 1107.600 |
V70/L12 | 13.0 | 59.5 | 4 | 86 | 1107.700 |
V70/L12 | 13.0 | 39.5 | 5 | 44 | 1107.800 |
V70/L12 | 13.0 | 59.5 | 5 | 107 | 1107.900 |
V70/L12 | 13.0 | 39.5 | 10 | 85 | 1108.000 |
V70/L12 | 13.0 | 59.5 | 10 | 208 | 1108.100 |
V70/L12 | 13.0 | 39.5 | 20 | 170 | 1108.200 |
V70/L12 | 13.0 | 59.5 | 20 | 417 | 1108.300 |
Codice componente
|
---|
1007.400 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) | Sistema | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 24 | 3 | V40 | 9 |
Loading...
Materiale | Acciaio, cementato, rettificato | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
---|
Si trova sulla pagina di Distanziali, il codice articolo è il seguente: 1007.400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1007.400.
Configura
Proprietà di base
d1(mm)
d2(mm)
s(mm)
Sistema
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1007.500 |
1007.600 |
1007.700 |
1007.800 |
1007.900 |
1107.400 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) | Sistema | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 39.5 | 3 | V40 | 28 | |||
15.14 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 24 | 4 | V40 | 12 | |||
15.14 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 39.5 | 4 | V40 | 37 | |||
15.14 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 24 | 5 | V40 | 15 | |||
15.14 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 39.5 | 5 | V40 | 46 | |||
15.28 € | 1 | 4 giorni | 13 | 39.5 | 3 | L12 | 26 |